Tulejki wiertarskie, nazywane również tulejami pozycjonującymi, to praktyczne standardowe elementy maszyn, które ułatwiają wprowadzenie wiertła bezpośrednio do uchwytu wiertarskiego. Zastosowanie tulejki wiertarskiej ułatwia i optymalizuje proces wiercenia w miejscu pracy. Ze względu na różne możliwości zastosowania są one wykorzystywane również jako tuleje pozycjonujące. Tulejki wiertarskie i tuleje pozycjonujące KIPP umożliwiają wykonywanie standardowego wiercenia oraz ułatwiają zastosowania pozycjonowania w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń. W połączeniu z trzpieniami ustalającymi lub kołkami pozycjonującymi wspomagają procesy mocowania i ułatwiają wyrównanie elementów montażowych. Tulejki są przy tym stosowane również w innych gałęziach przemysłu, jak choćby w branży motoryzacyjnej. |