Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestawy szpilekdo wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
K0405

Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania zostały opracowane specjalnie do zastosowania jako ”trzpienie wklejane”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.
Do wklejania w praktyce sprawdziły się produkty LOCTITE 638 i 648.
Dane techniczne – patrz K0404.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0405 Zestawy szpilekdo wklejania, z ogranicznikiem wkręcania 220 kB

Zestawy trzpieni gwintowanych, z ogranicznikiem wkręcania

Więcej informacji

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Zawartość (szt.)
(w komplecie nie ma kleju LOCTITE 638 oraz 648)
CADOsp.CenaZamów
K0405.01stalM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 718,52 PLN
K0405.02stal nierdzewnaM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 1 218,35 PLN

Klej LOCTITE (Wyposażenie)

Więcej informacji

Rysunki

Klej LOCTITE (Wyposażenie)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

PojemnikWytrzymałość na
ścinanie ściskaniem
N/mm²
Moment łamliwości
Nm
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K0655.6380010LOCTITE 638tubka 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C 85,13 PLN
K0655.6480010LOCTITE 648tubka 10 ml16-3030-55-55 °C - +175 °C 94,39 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl