- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2013Kołki ustalające ISO 2338 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal, stal nierdzewna lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal niepowlekana. Stal nierdzewna niepowlekana.Wskazówka:Kołki ustalające odpowiadają ISO 2338.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | L | Z1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2013.010X003 | stal | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,74 PLN | | K2013.010X004 | stal | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,74 PLN | | K2013.010X005 | stal | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,74 PLN | | K2013.010X006 | stal | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,74 PLN | | K2013.010X008 | stal | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,74 PLN | | K2013.010X010 | stal | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,74 PLN | | K2013.010X012 | stal | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,74 PLN | | K2013.015X003 | stal | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,74 PLN | | K2013.015X004 | stal | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,74 PLN | | K2013.015X005 | stal | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,74 PLN | | K2013.015X006 | stal | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,74 PLN | | K2013.015X008 | stal | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,74 PLN | | K2013.015X010 | stal | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,74 PLN | | K2013.015X012 | stal | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,79 PLN | | K2013.015X014 | stal | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,79 PLN | | K2013.015X016 | stal | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,79 PLN | | K2013.015X018 | stal | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,79 PLN | | K2013.015X020 | stal | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,85 PLN | | K2013.020X004 | stal | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,74 PLN | | K2013.020X005 | stal | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,74 PLN | | K2013.020X006 | stal | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,79 PLN | | K2013.020X008 | stal | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,79 PLN | | K2013.020X010 | stal | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,79 PLN | | K2013.020X012 | stal | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,79 PLN | | K2013.020X014 | stal | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,79 PLN | | K2013.020X016 | stal | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,79 PLN | | K2013.020X018 | stal | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,85 PLN | | K2013.020X020 | stal | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,90 PLN | | K2013.020X024 | stal | 2 | 24 | 0,35 |  | | 0,95 PLN | | K2013.020X028 | stal | 2 | 28 | 0,35 |  | | 1,06 PLN | | K2013.020X030 | stal | 2 | 30 | 0,35 |  | | 1,06 PLN | | K2013.025X006 | stal | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,79 PLN | | K2013.025X008 | stal | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,79 PLN | | K2013.025X010 | stal | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,79 PLN | | K2013.025X012 | stal | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,79 PLN | | K2013.025X014 | stal | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,85 PLN | | K2013.025X016 | stal | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,85 PLN | | K2013.025X018 | stal | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,90 PLN | | K2013.025X020 | stal | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,90 PLN | | K2013.025X024 | stal | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,95 PLN | | K2013.025X028 | stal | 2,5 | 28 | 0,4 |  | | 1,06 PLN | | K2013.025X032 | stal | 2,5 | 32 | 0,4 |  | | 1,06 PLN | | K2013.030X005 | stal | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,53 PLN | | K2013.030X006 | stal | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,53 PLN | | K2013.030X008 | stal | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,53 PLN | | K2013.030X010 | stal | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,59 PLN | | K2013.030X012 | stal | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,59 PLN | | K2013.030X014 | stal | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,63 PLN | | K2013.030X016 | stal | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,63 PLN | | K2013.030X018 | stal | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,79 PLN | | K2013.030X020 | stal | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,85 PLN | | K2013.030X024 | stal | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,95 PLN | | K2013.030X028 | stal | 3 | 28 | 0,5 |  | | 1,06 PLN | | K2013.030X030 | stal | 3 | 30 | 0,5 |  | | 1,06 PLN | | K2013.030X032 | stal | 3 | 32 | 0,5 |  | | 1,06 PLN | | K2013.030X036 | stal | 3 | 36 | 0,5 |  | | 1,38 PLN | | K2013.030X040 | stal | 3 | 40 | 0,5 |  | | 1,48 PLN | | K2013.030X045 | stal | 3 | 45 | 0,5 |  | | 1,91 PLN | | K2013.030X050 | stal | 3 | 50 | 0,5 |  | | 2,06 PLN | | K2013.040X005 | stal | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,85 PLN | | K2013.040X006 | stal | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,85 PLN | | K2013.040X008 | stal | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,90 PLN | | K2013.040X010 | stal | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,95 PLN | | K2013.040X012 | stal | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,95 PLN | | K2013.040X014 | stal | 4 | 14 | 0,63 |  | | 1,00 PLN | | K2013.040X016 | stal | 4 | 16 | 0,63 |  | | 1,06 PLN | | K2013.040X018 | stal | 4 | 18 | 0,63 |  | | 1,12 PLN | | K2013.040X020 | stal | 4 | 20 | 0,63 |  | | 1,16 PLN | | K2013.040X024 | stal | 4 | 24 | 0,63 |  | | 1,27 PLN | | K2013.040X028 | stal | 4 | 28 | 0,63 |  | | 1,32 PLN | | K2013.040X030 | stal | 4 | 30 | 0,63 |  | | 1,38 PLN | | K2013.040X032 | stal | 4 | 32 | 0,63 |  | | 1,32 PLN | | K2013.040X036 | stal | 4 | 36 | 0,63 |  | | 1,38 PLN | | K2013.040X040 | stal | 4 | 40 | 0,63 |  | | 1,53 PLN | | K2013.040X045 | stal | 4 | 45 | 0,63 |  | | 1,91 PLN | | K2013.040X050 | stal | 4 | 50 | 0,63 |  | | 2,06 PLN | | K2013.050X005 | stal | 5 | 5 | 0,8 |  | | 1,75 PLN | | K2013.050X006 | stal | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,85 PLN | | K2013.050X008 | stal | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,90 PLN | | K2013.050X010 | stal | 5 | 10 | 0,8 |  | | 1,00 PLN | | K2013.050X012 | stal | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,95 PLN | | K2013.050X014 | stal | 5 | 14 | 0,8 |  | | 1,12 PLN | | K2013.050X016 | stal | 5 | 16 | 0,8 |  | | 1,16 PLN | | K2013.050X018 | stal | 5 | 18 | 0,8 |  | | 1,16 PLN | | K2013.050X020 | stal | 5 | 20 | 0,8 |  | | 1,27 PLN | | K2013.050X022 | stal | 5 | 22 | 0,8 |  | | 1,32 PLN | | K2013.050X024 | stal | 5 | 24 | 0,8 |  | | 1,32 PLN | | K2013.050X028 | stal | 5 | 28 | 0,8 |  | | 1,43 PLN | | K2013.050X030 | stal | 5 | 30 | 0,8 |  | | 1,53 PLN | | K2013.050X032 | stal | 5 | 32 | 0,8 |  | | 1,59 PLN | | K2013.050X036 | stal | 5 | 36 | 0,8 |  | | 1,59 PLN | | K2013.050X040 | stal | 5 | 40 | 0,8 |  | | 1,79 PLN | | K2013.050X045 | stal | 5 | 45 | 0,8 |  | | 1,91 PLN | | K2013.050X050 | stal | 5 | 50 | 0,8 |  | | 2,06 PLN | | K2013.050X055 | stal | 5 | 55 | 0,8 |  | | 2,70 PLN | | K2013.050X060 | stal | 5 | 60 | 0,8 |  | | 3,01 PLN | | K2013.060X006 | stal | 6 | 6 | 1,2 |  | | 1,06 PLN | | K2013.060X008 | stal | 6 | 8 | 1,2 |  | | 1,12 PLN | | K2013.060X010 | stal | 6 | 10 | 1,2 |  | | 1,16 PLN | | K2013.060X012 | stal | 6 | 12 | 1,2 |  | | 1,27 PLN | | K2013.060X014 | stal | 6 | 14 | 1,2 |  | | 1,32 PLN | | K2013.060X016 | stal | 6 | 16 | 1,2 |  | | 1,38 PLN | | K2013.060X018 | stal | 6 | 18 | 1,2 |  | | 1,48 PLN | | K2013.060X020 | stal | 6 | 20 | 1,2 |  | | 1,53 PLN | | K2013.060X022 | stal | 6 | 22 | 1,2 |  | | 1,53 PLN | | K2013.060X024 | stal | 6 | 24 | 1,2 |  | | 1,64 PLN | | K2013.060X028 | stal | 6 | 28 | 1,2 |  | | 1,69 PLN | | K2013.060X030 | stal | 6 | 30 | 1,2 |  | | 1,79 PLN | | K2013.060X032 | stal | 6 | 32 | 1,2 |  | | 1,91 PLN | | K2013.060X036 | stal | 6 | 36 | 1,2 |  | | 2,06 PLN | | K2013.060X040 | stal | 6 | 40 | 1,2 |  | | 2,17 PLN | | K2013.060X045 | stal | 6 | 45 | 1,2 |  | | 2,44 PLN | | K2013.060X050 | stal | 6 | 50 | 1,2 |  | | 2,54 PLN | | K2013.060X060 | stal | 6 | 60 | 1,2 |  | | 2,81 PLN | | K2013.060X070 | stal | 6 | 70 | 1,2 |  | | 5,29 PLN | | K2013.060X080 | stal | 6 | 80 | 1,2 |  | | 6,14 PLN | | K2013.060X090 | stal | 6 | 90 | 1,2 |  | | 10,52 PLN | | K2013.060X100 | stal | 6 | 100 | 1,2 |  | | 12,17 PLN | | K2013.080X008 | stal | 8 | 8 | 1,6 |  | | 1,75 PLN | | K2013.080X010 | stal | 8 | 10 | 1,6 |  | | 1,64 PLN | | K2013.080X012 | stal | 8 | 12 | 1,6 |  | | 1,69 PLN | | K2013.080X014 | stal | 8 | 14 | 1,6 |  | | 1,85 PLN | | K2013.080X016 | stal | 8 | 16 | 1,6 |  | | 1,96 PLN | | K2013.080X018 | stal | 8 | 18 | 1,6 |  | | 2,17 PLN | | K2013.080X020 | stal | 8 | 20 | 1,6 |  | | 2,28 PLN | | K2013.080X022 | stal | 8 | 22 | 1,6 |  | | 3,07 PLN | | K2013.080X024 | stal | 8 | 24 | 1,6 |  | | 2,44 PLN | | K2013.080X026 | stal | 8 | 26 | 1,6 |  | | 2,91 PLN | | K2013.080X028 | stal | 8 | 28 | 1,6 |  | | 3,01 PLN | | K2013.080X030 | stal | 8 | 30 | 1,6 |  | | 3,28 PLN | | K2013.080X032 | stal | 8 | 32 | 1,6 |  | | 3,38 PLN | | K2013.080X036 | stal | 8 | 36 | 1,6 |  | | 3,23 PLN | | K2013.080X040 | stal | 8 | 40 | 1,6 |  | | 3,60 PLN | | K2013.080X045 | stal | 8 | 45 | 1,6 |  | | 3,86 PLN | | K2013.080X050 | stal | 8 | 50 | 1,6 |  | | 4,07 PLN | | K2013.080X055 | stal | 8 | 55 | 1,6 |  | | 4,34 PLN | | K2013.080X060 | stal | 8 | 60 | 1,6 |  | | 4,66 PLN | | K2013.080X070 | stal | 8 | 70 | 1,6 |  | | 5,29 PLN | | K2013.080X080 | stal | 8 | 80 | 1,6 |  | | 6,14 PLN | | K2013.080X090 | stal | 8 | 90 | 1,6 |  | | 10,52 PLN | | K2013.080X100 | stal | 8 | 100 | 1,6 |  | | 13,43 PLN | | K2013.100X010 | stal | 10 | 10 | 2 |  | | 2,48 PLN | | K2013.100X012 | stal | 10 | 12 | 2 |  | | 2,59 PLN | | K2013.100X014 | stal | 10 | 14 | 2 |  | | 2,70 PLN | | K2013.100X016 | stal | 10 | 16 | 2 |  | | 2,91 PLN | | K2013.100X018 | stal | 10 | 18 | 2 |  | | 3,07 PLN | | K2013.100X020 | stal | 10 | 20 | 2 |  | | 3,23 PLN | | K2013.100X024 | stal | 10 | 24 | 2 |  | | 3,60 PLN | | K2013.100X028 | stal | 10 | 28 | 2 |  | | 3,91 PLN | | K2013.100X030 | stal | 10 | 30 | 2 |  | | 4,07 PLN | | K2013.100X032 | stal | 10 | 32 | 2 |  | | 4,29 PLN | | K2013.100X036 | stal | 10 | 36 | 2 |  | | 4,60 PLN | | K2013.100X040 | stal | 10 | 40 | 2 |  | | 5,08 PLN | | K2013.100X045 | stal | 10 | 45 | 2 |  | | 5,35 PLN | | K2013.100X050 | stal | 10 | 50 | 2 |  | | 5,88 PLN | | K2013.100X055 | stal | 10 | 55 | 2 |  | | 6,24 PLN | | K2013.100X060 | stal | 10 | 60 | 2 |  | | 6,67 PLN | | K2013.100X065 | stal | 10 | 65 | 2 |  | | 7,20 PLN | | K2013.100X070 | stal | 10 | 70 | 2 |  | | 7,20 PLN | | K2013.100X080 | stal | 10 | 80 | 2 |  | | 8,30 PLN | | K2013.100X090 | stal | 10 | 90 | 2 |  | | 9,73 PLN | | K2013.100X100 | stal | 10 | 100 | 2 |  | | 11,21 PLN | | K2013.120X012 | stal | 12 | 12 | 2,5 |  | | 4,07 PLN | | K2013.120X014 | stal | 12 | 14 | 2,5 |  | | 4,07 PLN | | K2013.120X016 | stal | 12 | 16 | 2,5 |  | | 4,13 PLN | | K2013.120X018 | stal | 12 | 18 | 2,5 |  | | 4,29 PLN | | K2013.120X020 | stal | 12 | 20 | 2,5 |  | | 4,55 PLN | | K2013.120X024 | stal | 12 | 24 | 2,5 |  | | 4,76 PLN | | K2013.120X028 | stal | 12 | 28 | 2,5 |  | | 5,66 PLN | | K2013.120X030 | stal | 12 | 30 | 2,5 |  | | 5,92 PLN | | K2013.120X032 | stal | 12 | 32 | 2,5 |  | | 6,45 PLN | | K2013.120X036 | stal | 12 | 36 | 2,5 |  | | 7,08 PLN | | K2013.120X040 | stal | 12 | 40 | 2,5 |  | | 7,61 PLN | | K2013.120X045 | stal | 12 | 45 | 2,5 |  | | 8,46 PLN | | K2013.120X050 | stal | 12 | 50 | 2,5 |  | | 9,05 PLN | | K2013.120X055 | stal | 12 | 55 | 2,5 |  | | 9,73 PLN | | K2013.120X060 | stal | 12 | 60 | 2,5 |  | | 10,21 PLN | | K2013.120X070 | stal | 12 | 70 | 2,5 |  | | 11,05 PLN | | K2013.120X080 | stal | 12 | 80 | 2,5 |  | | 12,11 PLN | | K2013.120X090 | stal | 12 | 90 | 2,5 |  | | 13,23 PLN | | K2013.120X100 | stal | 12 | 100 | 2,5 |  | | 14,81 PLN | | K2013.160X020 | stal | 16 | 20 | 3 |  | | 7,88 PLN | | K2013.160X024 | stal | 16 | 24 | 3 |  | | 8,89 PLN | | K2013.160X028 | stal | 16 | 28 | 3 |  | | 9,63 PLN | | K2013.160X030 | stal | 16 | 30 | 3 |  | | 10,26 PLN | | K2013.160X032 | stal | 16 | 32 | 3 |  | | 10,90 PLN | | K2013.160X036 | stal | 16 | 36 | 3 |  | | 11,70 PLN | | K2013.160X040 | stal | 16 | 40 | 3 |  | | 12,64 PLN | | K2013.160X045 | stal | 16 | 45 | 3 |  | | 13,92 PLN | | K2013.160X050 | stal | 16 | 50 | 3 |  | | 14,87 PLN | | K2013.160X055 | stal | 16 | 55 | 3 |  | | 15,44 PLN | | K2013.160X060 | stal | 16 | 60 | 3 |  | | 17,19 PLN | | K2013.160X070 | stal | 16 | 70 | 3 |  | | 19,52 PLN | | K2013.160X080 | stal | 16 | 80 | 3 |  | | 22,11 PLN | | K2013.160X090 | stal | 16 | 90 | 3 |  | | 24,17 PLN | | K2013.160X100 | stal | 16 | 100 | 3 |  | | 26,51 PLN | | K2013.160X120 | stal | 16 | 120 | 3 |  | | 31,42 PLN | | K2013.200X024 | stal | 20 | 24 | 3,5 |  | | 16,03 PLN | | K2013.200X028 | stal | 20 | 28 | 3,5 |  | | 16,03 PLN | | K2013.200X030 | stal | 20 | 30 | 3,5 |  | | 17,46 PLN | | K2013.200X032 | stal | 20 | 32 | 3,5 |  | | 18,04 PLN | | K2013.200X036 | stal | 20 | 36 | 3,5 |  | | 19,52 PLN | | K2013.200X040 | stal | 20 | 40 | 3,5 |  | | 20,95 PLN | | K2013.200X045 | stal | 20 | 45 | 3,5 |  | | 22,43 PLN | | K2013.200X050 | stal | 20 | 50 | 3,5 |  | | 24,17 PLN | | K2013.200X055 | stal | 20 | 55 | 3,5 |  | | 25,02 PLN | | K2013.200X060 | stal | 20 | 60 | 3,5 |  | | 27,35 PLN | | K2013.200X070 | stal | 20 | 70 | 3,5 |  | | 29,68 PLN | | K2013.200X080 | stal | 20 | 80 | 3,5 |  | | 31,42 PLN | | K2013.200X100 | stal | 20 | 100 | 3,5 |  | | 36,08 PLN | | K2013.200X120 | stal | 20 | 120 | 3,5 |  | | 45,97 PLN | | K2013.250X040 | stal | 25 | 40 | 4 |  | | 56,60 PLN | | K2013.250X045 | stal | 25 | 45 | 4 |  | | 56,60 PLN | | K2013.250X050 | stal | 25 | 50 | 4 |  | | 60,84 PLN | | K2013.250X055 | stal | 25 | 55 | 4 |  | | 74,59 PLN | | K2013.250X060 | stal | 25 | 60 | 4 |  | | 74,59 PLN | | K2013.250X070 | stal | 25 | 70 | 4 |  | | 83,58 PLN | | K2013.250X080 | stal | 25 | 80 | 4 |  | | 95,22 PLN | | K2013.250X090 | stal | 25 | 90 | 4 |  | | 102,10 PLN | | K2013.250X100 | stal | 25 | 100 | 4 |  | | 111,09 PLN | | K2013.250X120 | stal | 25 | 120 | 4 |  | | 129,08 PLN | | K2013.300X040 | stal | 30 | 40 | 5 |  | | 102,10 PLN | | K2013.300X045 | stal | 30 | 45 | 5 |  | | 114,26 PLN | | K2013.300X050 | stal | 30 | 50 | 5 |  | | 114,26 PLN | | K2013.300X055 | stal | 30 | 55 | 5 |  | | 129,08 PLN | | K2013.300X060 | stal | 30 | 60 | 5 |  | | 129,08 PLN | | K2013.300X070 | stal | 30 | 70 | 5 |  | | 140,19 PLN | | K2013.300X080 | stal | 30 | 80 | 5 |  | | 148,12 PLN | | K2013.300X090 | stal | 30 | 90 | 5 |  | | 166,64 PLN | | K2013.300X100 | stal | 30 | 100 | 5 |  | | 190,44 PLN | | K2013.300X120 | stal | 30 | 120 | 5 |  | | 224,83 PLN | | K2013.1010X003 | stal nierdzewna | 1 | 3 | 0,2 |  | | 1,00 PLN | | K2013.1010X004 | stal nierdzewna | 1 | 4 | 0,2 |  | | 1,00 PLN | | K2013.1010X005 | stal nierdzewna | 1 | 5 | 0,2 |  | | 1,06 PLN | | K2013.1010X006 | stal nierdzewna | 1 | 6 | 0,2 |  | | 1,12 PLN | | K2013.1010X008 | stal nierdzewna | 1 | 8 | 0,2 |  | | 1,12 PLN | | K2013.1010X010 | stal nierdzewna | 1 | 10 | 0,2 |  | | 1,16 PLN | | K2013.1010X012 | stal nierdzewna | 1 | 12 | 0,2 |  | | 1,22 PLN | | K2013.1015X003 | stal nierdzewna | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 1,12 PLN | | K2013.1015X004 | stal nierdzewna | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 1,12 PLN | | K2013.1015X005 | stal nierdzewna | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 1,16 PLN | | K2013.1015X006 | stal nierdzewna | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 1,16 PLN | | K2013.1015X008 | stal nierdzewna | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 1,27 PLN | | K2013.1015X010 | stal nierdzewna | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 1,32 PLN | | K2013.1015X012 | stal nierdzewna | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 1,38 PLN | | K2013.1015X014 | stal nierdzewna | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 1,43 PLN | | K2013.1015X016 | stal nierdzewna | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 1,48 PLN | | K2013.1015X018 | stal nierdzewna | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 2,48 PLN | | K2013.1015X020 | stal nierdzewna | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 2,48 PLN | | K2013.1020X004 | stal nierdzewna | 2 | 4 | 0,35 |  | | 1,22 PLN | | K2013.1020X005 | stal nierdzewna | 2 | 5 | 0,35 |  | | 1,22 PLN | | K2013.1020X006 | stal nierdzewna | 2 | 6 | 0,35 |  | | 1,27 PLN | | K2013.1020X008 | stal nierdzewna | 2 | 8 | 0,35 |  | | 1,38 PLN | | K2013.1020X010 | stal nierdzewna | 2 | 10 | 0,35 |  | | 1,43 PLN | | K2013.1020X012 | stal nierdzewna | 2 | 12 | 0,35 |  | | 1,48 PLN | | K2013.1020X014 | stal nierdzewna | 2 | 14 | 0,35 |  | | 1,59 PLN | | K2013.1020X016 | stal nierdzewna | 2 | 16 | 0,35 |  | | 1,64 PLN | | K2013.1020X018 | stal nierdzewna | 2 | 18 | 0,35 |  | | 1,69 PLN | | K2013.1020X020 | stal nierdzewna | 2 | 20 | 0,35 |  | | 1,85 PLN | | K2013.1025X006 | stal nierdzewna | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 1,43 PLN | | K2013.1025X008 | stal nierdzewna | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 1,48 PLN | | K2013.1025X010 | stal nierdzewna | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 1,59 PLN | | K2013.1025X012 | stal nierdzewna | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 1,64 PLN | | K2013.1025X014 | stal nierdzewna | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 1,91 PLN | | K2013.1025X016 | stal nierdzewna | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 2,06 PLN | | K2013.1025X018 | stal nierdzewna | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 2,28 PLN | | K2013.1025X020 | stal nierdzewna | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 2,32 PLN | | K2013.1025X024 | stal nierdzewna | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 2,81 PLN | | K2013.1030X005 | stal nierdzewna | 3 | 5 | 0,5 |  | | 1,64 PLN | | K2013.1030X006 | stal nierdzewna | 3 | 6 | 0,5 |  | | 1,69 PLN | | K2013.1030X008 | stal nierdzewna | 3 | 8 | 0,5 |  | | 1,79 PLN | | K2013.1030X010 | stal nierdzewna | 3 | 10 | 0,5 |  | | 1,85 PLN | | K2013.1030X012 | stal nierdzewna | 3 | 12 | 0,5 |  | | 1,96 PLN | | K2013.1030X014 | stal nierdzewna | 3 | 14 | 0,5 |  | | 2,06 PLN | | K2013.1030X016 | stal nierdzewna | 3 | 16 | 0,5 |  | | 2,12 PLN | | K2013.1030X018 | stal nierdzewna | 3 | 18 | 0,5 |  | | 2,44 PLN | | K2013.1030X020 | stal nierdzewna | 3 | 20 | 0,5 |  | | 2,59 PLN | | K2013.1030X024 | stal nierdzewna | 3 | 24 | 0,5 |  | | 2,97 PLN | | K2013.1030X028 | stal nierdzewna | 3 | 28 | 0,5 |  | | 3,38 PLN | | K2013.1030X030 | stal nierdzewna | 3 | 30 | 0,5 |  | | 3,81 PLN | | K2013.1030X032 | stal nierdzewna | 3 | 32 | 0,5 |  | | 4,07 PLN | | K2013.1030X040 | stal nierdzewna | 3 | 40 | 0,5 |  | | 7,25 PLN | | K2013.1030X045 | stal nierdzewna | 3 | 45 | 0,5 |  | | 8,63 PLN | | K2013.1030X050 | stal nierdzewna | 3 | 50 | 0,5 |  | | 10,15 PLN | | K2013.1030X060 | stal nierdzewna | 3 | 60 | 0,5 |  | | 10,58 PLN | | K2013.1040X005 | stal nierdzewna | 4 | 5 | 0,63 |  | | 2,28 PLN | | K2013.1040X006 | stal nierdzewna | 4 | 6 | 0,63 |  | | 2,32 PLN | | K2013.1040X008 | stal nierdzewna | 4 | 8 | 0,63 |  | | 2,48 PLN | | K2013.1040X010 | stal nierdzewna | 4 | 10 | 0,63 |  | | 2,81 PLN | | K2013.1040X012 | stal nierdzewna | 4 | 12 | 0,63 |  | | 3,07 PLN | | K2013.1040X014 | stal nierdzewna | 4 | 14 | 0,63 |  | | 3,50 PLN | | K2013.1040X016 | stal nierdzewna | 4 | 16 | 0,63 |  | | 3,65 PLN | | K2013.1040X018 | stal nierdzewna | 4 | 18 | 0,63 |  | | 3,81 PLN | | K2013.1040X020 | stal nierdzewna | 4 | 20 | 0,63 |  | | 4,17 PLN | | K2013.1040X024 | stal nierdzewna | 4 | 24 | 0,63 |  | | 4,39 PLN | | K2013.1040X026 | stal nierdzewna | 4 | 26 | 0,63 |  | | 4,76 PLN | | K2013.1040X028 | stal nierdzewna | 4 | 28 | 0,63 |  | | 5,23 PLN | | K2013.1040X032 | stal nierdzewna | 4 | 32 | 0,63 |  | | 5,98 PLN | | K2013.1040X036 | stal nierdzewna | 4 | 36 | 0,63 |  | | 6,93 PLN | | K2013.1040X040 | stal nierdzewna | 4 | 40 | 0,63 |  | | 7,30 PLN | | K2013.1040X050 | stal nierdzewna | 4 | 50 | 0,63 |  | | 11,74 PLN | | K2013.1040X060 | stal nierdzewna | 4 | 60 | 0,63 |  | | 17,19 PLN | | K2013.1050X005 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 0,8 |  | | 2,48 PLN | | K2013.1050X006 | stal nierdzewna | 5 | 6 | 0,8 |  | | 2,48 PLN | | K2013.1050X008 | stal nierdzewna | 5 | 8 | 0,8 |  | | 3,34 PLN | | K2013.1050X010 | stal nierdzewna | 5 | 10 | 0,8 |  | | 3,38 PLN | | K2013.1050X012 | stal nierdzewna | 5 | 12 | 0,8 |  | | 3,65 PLN | | K2013.1050X014 | stal nierdzewna | 5 | 14 | 0,8 |  | | 3,86 PLN | | K2013.1050X016 | stal nierdzewna | 5 | 16 | 0,8 |  | | 3,97 PLN | | K2013.1050X018 | stal nierdzewna | 5 | 18 | 0,8 |  | | 4,76 PLN | | K2013.1050X020 | stal nierdzewna | 5 | 20 | 0,8 |  | | 4,86 PLN | | K2013.1050X024 | stal nierdzewna | 5 | 24 | 0,8 |  | | 5,29 PLN | | K2013.1050X028 | stal nierdzewna | 5 | 28 | 0,8 |  | | 5,72 PLN | | K2013.1050X030 | stal nierdzewna | 5 | 30 | 0,8 |  | | 6,03 PLN | | K2013.1050X032 | stal nierdzewna | 5 | 32 | 0,8 |  | | 6,67 PLN | | K2013.1050X036 | stal nierdzewna | 5 | 36 | 0,8 |  | | 7,30 PLN | | K2013.1050X040 | stal nierdzewna | 5 | 40 | 0,8 |  | | 8,41 PLN | | K2013.1050X045 | stal nierdzewna | 5 | 45 | 0,8 |  | | 9,68 PLN | | K2013.1050X050 | stal nierdzewna | 5 | 50 | 0,8 |  | | 10,84 PLN | | K2013.1060X006 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 1,2 |  | | 4,29 PLN | | K2013.1060X008 | stal nierdzewna | 6 | 8 | 1,2 |  | | 4,50 PLN | | K2013.1060X010 | stal nierdzewna | 6 | 10 | 1,2 |  | | 4,76 PLN | | K2013.1060X012 | stal nierdzewna | 6 | 12 | 1,2 |  | | 5,29 PLN | | K2013.1060X014 | stal nierdzewna | 6 | 14 | 1,2 |  | | 5,50 PLN | | K2013.1060X016 | stal nierdzewna | 6 | 16 | 1,2 |  | | 5,72 PLN | | K2013.1060X018 | stal nierdzewna | 6 | 18 | 1,2 |  | | 5,88 PLN | | K2013.1060X020 | stal nierdzewna | 6 | 20 | 1,2 |  | | 6,03 PLN | | K2013.1060X024 | stal nierdzewna | 6 | 24 | 1,2 |  | | 7,73 PLN | | K2013.1060X028 | stal nierdzewna | 6 | 28 | 1,2 |  | | 8,10 PLN | | K2013.1060X030 | stal nierdzewna | 6 | 30 | 1,2 |  | | 9,32 PLN | | K2013.1060X032 | stal nierdzewna | 6 | 32 | 1,2 |  | | 8,52 PLN | | K2013.1060X036 | stal nierdzewna | 6 | 36 | 1,2 |  | | 8,99 PLN | | K2013.1060X040 | stal nierdzewna | 6 | 40 | 1,2 |  | | 11,21 PLN | | K2013.1060X045 | stal nierdzewna | 6 | 45 | 1,2 |  | | 11,58 PLN | | K2013.1060X050 | stal nierdzewna | 6 | 50 | 1,2 |  | | 12,17 PLN | | K2013.1060X055 | stal nierdzewna | 6 | 55 | 1,2 |  | | 13,17 PLN | | K2013.1060X060 | stal nierdzewna | 6 | 60 | 1,2 |  | | 13,96 PLN | | K2013.1080X010 | stal nierdzewna | 8 | 10 | 1,6 |  | | 7,67 PLN | | K2013.1080X012 | stal nierdzewna | 8 | 12 | 1,6 |  | | 7,94 PLN | | K2013.1080X014 | stal nierdzewna | 8 | 14 | 1,6 |  | | 8,26 PLN | | K2013.1080X016 | stal nierdzewna | 8 | 16 | 1,6 |  | | 9,05 PLN | | K2013.1080X018 | stal nierdzewna | 8 | 18 | 1,6 |  | | 9,52 PLN | | K2013.1080X020 | stal nierdzewna | 8 | 20 | 1,6 |  | | 9,95 PLN | | K2013.1080X022 | stal nierdzewna | 8 | 22 | 1,6 |  | | 10,21 PLN | | K2013.1080X024 | stal nierdzewna | 8 | 24 | 1,6 |  | | 10,48 PLN | | K2013.1080X028 | stal nierdzewna | 8 | 28 | 1,6 |  | | 10,79 PLN | | K2013.1080X030 | stal nierdzewna | 8 | 30 | 1,6 |  | | 11,80 PLN | | K2013.1080X032 | stal nierdzewna | 8 | 32 | 1,6 |  | | 11,90 PLN | |
|