- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1159Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal, klasa trwałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie. Stal nierdzewna A 2-70, niepowlekana. Stal nierdzewna A 4-70, niepowlekana.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | Powierzchnia korpusu | D | L | DK | K | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1159.05X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 3,73 PLN | | K1159.05X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 4,35 PLN | | K1159.05X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 5,65 PLN | | K1159.05X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 6,79 PLN | | K1159.06X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 2,69 PLN | | K1159.06X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 3,11 PLN | | K1159.06X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 3,52 PLN | | K1159.06X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 4,45 PLN | | K1159.06X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 12,68 PLN | | K1159.06X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 14,49 PLN | | K1159.08X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 5,13 PLN | | K1159.08X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 5,96 PLN | | K1159.08X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 7,41 PLN | | K1159.08X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 9,48 PLN | | K1159.08X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 16,10 PLN | | K1159.10X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 7,41 PLN | | K1159.10X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 10,76 PLN | | K1159.10X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 12,11 PLN | | K1159.10X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 13,31 PLN | | K1159.10X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 19,25 PLN | | K1159.10X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 21,22 PLN | | K1159.12X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 17,76 PLN | | K1159.12X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 19,83 PLN | | K1159.12X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 23,66 PLN | | K1159.405X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 3,78 PLN | | K1159.405X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 5,80 PLN | | K1159.405X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 6,89 PLN | | K1159.406X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 2,75 PLN | | K1159.406X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 3,21 PLN | | K1159.406X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 3,62 PLN | | K1159.406X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 4,55 PLN | | K1159.406X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 5,34 PLN | | K1159.406X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 12,83 PLN | | K1159.406X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 14,65 PLN | | K1159.408X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 5,18 PLN | | K1159.408X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 6,06 PLN | | K1159.408X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 7,56 PLN | | K1159.408X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 9,63 PLN | | K1159.408X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 16,25 PLN | | K1159.408X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 18,42 PLN | | K1159.410X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 7,51 PLN | | K1159.410X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 10,87 PLN | | K1159.410X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 12,27 PLN | | K1159.410X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 13,51 PLN | | K1159.410X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 19,41 PLN | | K1159.410X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 21,48 PLN | | K1159.412X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 17,14 PLN | | K1159.412X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 17,86 PLN | | K1159.412X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 19,98 PLN | | K1159.412X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 23,86 PLN | | K1159.105X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 5,80 PLN | | K1159.105X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 8,59 PLN | | K1159.106X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 4,14 PLN | | K1159.106X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 4,86 PLN | | K1159.106X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 5,44 PLN | | K1159.106X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 6,79 PLN | | K1159.106X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 8,07 PLN | | K1159.106X90 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 19,31 PLN | | K1159.106X100 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 22,05 PLN | | K1159.108X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 7,87 PLN | | K1159.108X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 9,11 PLN | | K1159.108X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 11,28 PLN | | K1159.108X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 14,49 PLN | | K1159.108X90 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 24,48 PLN | | K1159.108X100 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 27,63 PLN | | K1159.110X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 11,24 PLN | | K1159.110X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 16,25 PLN | | K1159.110X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 18,38 PLN | | K1159.110X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 20,24 PLN | | K1159.110X90 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 29,29 PLN | | K1159.110X100 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 32,09 PLN | | K1159.112X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 25,67 PLN | | K1159.112X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 26,86 PLN | | K1159.112X90 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 29,91 PLN | | K1159.112X100 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 35,91 PLN | | K1159.605X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 6,83 PLN | | K1159.605X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 10,41 PLN | | K1159.605X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 12,52 PLN | | K1159.606X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 4,86 PLN | | K1159.606X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 5,85 PLN | | K1159.606X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 6,58 PLN | | K1159.606X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 8,18 PLN | | K1159.606X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 9,68 PLN | | K1159.606X90 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 23,18 PLN | | K1159.606X100 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 26,45 PLN | | K1159.608X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 9,42 PLN | | K1159.608X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 10,93 PLN | | K1159.608X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 13,62 PLN | | K1159.608X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 17,34 PLN | | K1159.608X90 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 29,39 PLN | | K1159.608X100 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 33,12 PLN | | K1159.610X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 13,51 PLN | | K1159.610X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 19,46 PLN | | K1159.610X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 22,00 PLN | | K1159.610X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 24,22 PLN | | K1159.610X90 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 34,98 PLN | | K1159.610X100 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 38,50 PLN | | K1159.612X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 32,19 PLN | | K1159.612X100 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 42,95 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|