- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1492Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Tylko w połączeniu z podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® można zapewnić uszczelnienie pozbawione obszaru martwego. Polerowane śruby mają chropowatość powierzchni Ra < 0,8 µm. Ponadto przejścia wewnętrzne są wykonywane z promieniem minimalnym 3 mm, co zapobiega przywieraniu cząstek brudu i gwarantuje łatwe czyszczenie.
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT® nadają się szczególnie do mocowania w obszarach sterylnych, a ponadto spełniają wymagania dyrektyw EHEDG, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Materiał:Stal nierdzewna 1.4404. Wersja:Polerowane.Wskazówka:Certyfikat EHEDG zachowuje ważność tylko w przypadku połączenia ze specjalnie dopasowaną podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® K1491. Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491. Nakrętka kołpakowa sześciokątna z kołnierzem K1493. Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361. Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | B | K | L | R | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1492.04X8 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 8 | 0,45 | 7 | | | 15,90 PLN | | K1492.04X10 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 10 | 0,45 | 7 | | | 16,14 PLN | | K1492.04X12 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 12 | 0,45 | 7 | | | 16,34 PLN | | K1492.04X16 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 16 | 0,45 | 7 | | | 16,98 PLN | | K1492.04X20 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 20 | 0,45 | 7 | | | 17,82 PLN | | K1492.05X10 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 10 | 0,5 | 8 | | | 13,66 PLN | | K1492.05X12 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 12 | 0,5 | 8 | | | 13,86 PLN | | K1492.05X16 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 16 | 0,5 | 8 | | | 14,06 PLN | | K1492.05X20 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 20 | 0,5 | 8 | | | 15,30 PLN | | K1492.06X12 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 12 | 0,55 | 10 | | | 17,42 PLN | | K1492.06X16 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 16 | 0,55 | 10 | | | 17,72 PLN | | K1492.06X20 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 20 | 0,55 | 10 | | | 18,32 PLN | | K1492.06X25 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 25 | 0,55 | 10 | | | 19,66 PLN | | K1492.08X16 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 16 | 0,6 | 13 | | | 28,71 PLN | | K1492.08X20 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 20 | 0,6 | 13 | | | 29,26 PLN | | K1492.08X25 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 25 | 0,6 | 13 | | | 30,69 PLN | | K1492.08X30 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 30 | 0,6 | 13 | | | 31,78 PLN | | K1492.08X35 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 35 | 0,6 | 13 | | | 34,16 PLN | | K1492.10X20 | A | M10 | 22 | - | 14 | 20 | 0,75 | 16 | | | 37,32 PLN | | K1492.10X25 | A | M10 | 22 | - | 14 | 25 | 0,75 | 16 | | | 37,92 PLN | | K1492.10X30 | A | M10 | 22 | - | 14 | 30 | 0,75 | 16 | | | 39,50 PLN | | K1492.10X35 | A | M10 | 22 | - | 14 | 35 | 0,75 | 16 | | | 42,23 PLN | | K1492.10X40 | A | M10 | 22 | - | 14 | 40 | 0,75 | 16 | | | 46,43 PLN | | K1492.12X25 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 25 | 0,9 | 18 | | | 62,72 PLN | | K1492.12X30 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 30 | 0,9 | 18 | | | 68,31 PLN | | K1492.12X35 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 35 | 0,9 | 18 | | | 69,45 PLN | | K1492.12X40 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 40 | 0,9 | 18 | | | 70,94 PLN | | K1492.12X45 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 45 | 0,9 | 18 | | | 76,19 PLN | | K1492.16X30 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 30 | 1,2 | 24 | | | 88,66 PLN | | K1492.16X35 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 35 | 1,2 | 24 | | | 91,43 PLN | | K1492.16X40 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 40 | 1,2 | 24 | | | 93,81 PLN | | K1492.16X45 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 45 | 1,2 | 24 | | | 98,90 PLN | | K1492.16X50 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 50 | 1,2 | 24 | | | 105,19 PLN | | K1492.16X60 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 60 | 1,2 | 24 | | | 111,13 PLN | | K1492.04X25 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 25 | 0,45 | 7 | | | 19,16 PLN | | K1492.04X30 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 30 | 0,45 | 7 | | | 19,90 PLN | | K1492.04X35 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 35 | 0,45 | 7 | | | 21,09 PLN | | K1492.04X40 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 40 | 0,45 | 7 | | | 22,33 PLN | | K1492.05X25 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 25 | 0,5 | 8 | | | 16,04 PLN | | K1492.05X30 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 30 | 0,5 | 8 | | | 17,97 PLN | | K1492.05X35 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 35 | 0,5 | 8 | | | 19,90 PLN | | K1492.05X40 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 40 | 0,5 | 8 | | | 21,74 PLN | | K1492.05X45 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 45 | 0,5 | 8 | | | 25,50 PLN | | K1492.05X50 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 50 | 0,5 | 8 | | | 29,01 PLN | | K1492.06X30 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 30 | 0,55 | 10 | | | 21,29 PLN | | K1492.06X35 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 35 | 0,55 | 10 | | | 23,46 PLN | | K1492.06X40 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 40 | 0,55 | 10 | | | 25,25 PLN | | K1492.06X45 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 45 | 0,55 | 10 | | | 27,28 PLN | | K1492.06X50 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 50 | 0,55 | 10 | | | 29,85 PLN | | K1492.06X60 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 60 | 0,55 | 10 | | | 41,28 PLN | | K1492.08X40 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 40 | 0,6 | 13 | | | 36,39 PLN | | K1492.08X45 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 45 | 0,6 | 13 | | | 40,05 PLN | | K1492.08X50 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 50 | 0,6 | 13 | | | 42,27 PLN | | K1492.08X60 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 60 | 0,6 | 13 | | | 47,28 PLN | | K1492.08X70 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 70 | 0,6 | 13 | | | 51,14 PLN | | K1492.08X80 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 80 | 0,6 | 13 | | | 63,22 PLN | | K1492.10X45 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 45 | 0,75 | 16 | | | 49,06 PLN | | K1492.10X50 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 50 | 0,75 | 16 | | | 52,27 PLN | | K1492.10X60 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 60 | 0,75 | 16 | | | 56,63 PLN | | K1492.10X70 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 70 | 0,75 | 16 | | | 62,67 PLN | | K1492.10X80 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 80 | 0,75 | 16 | | | 68,21 PLN | | K1492.12X50 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | | | 79,30 PLN | | K1492.12X60 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | | | 86,88 PLN | | K1492.12X70 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | | | 94,70 PLN | | K1492.12X80 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | | | 111,73 PLN | | K1492.16X70 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 70 | 1,2 | 24 | | | 123,51 PLN | | K1492.16X80 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 80 | 1,2 | 24 | | | 136,03 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|