- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0697Śruby dwustronne DIN 6379 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Gwint walcowany. M6–M12 ulepszone cieplnie do 10.9, czernione. M14–M36 ulepszone cieplnie do 8.8, czernione.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | L | B1 | B2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0697.0632 | M6 | 32 | 9 | 16 | | | 3,11 PLN | | K0697.0640 | M6 | 40 | 9 | 20 | | | 3,89 PLN | | K0697.0650 | M6 | 50 | 9 | 30 | | | 3,89 PLN | | K0697.0663 | M6 | 63 | 9 | 40 | | | 4,40 PLN | | K0697.0680 | M6 | 80 | 9 | 50 | | | 4,76 PLN | | K0697.06100 | M6 | 100 | 9 | 63 | | | 7,30 PLN | | K0697.0840 | M8 | 40 | 11 | 20 | | | 4,14 PLN | | K0697.0863 | M8 | 63 | 11 | 40 | | | 5,23 PLN | | K0697.0880 | M8 | 80 | 11 | 50 | | | 6,31 PLN | | K0697.08100 | M8 | 100 | 11 | 63 | | | 6,31 PLN | | K0697.08125 | M8 | 125 | 11 | 75 | | | 27,17 PLN | | K0697.08160 | M8 | 160 | 11 | 100 | | | 15,07 PLN | | K0697.1050 | M10 | 50 | 13 | 25 | | | 5,65 PLN | | K0697.1080 | M10 | 80 | 13 | 50 | | | 7,25 PLN | | K0697.10100 | M10 | 100 | 13 | 75 | | | 8,86 PLN | | K0697.10125 | M10 | 125 | 13 | 75 | | | 8,96 PLN | | K0697.10160 | M10 | 160 | 13 | 100 | | | 12,37 PLN | | K0697.10200 | M10 | 200 | 13 | 125 | | | 14,34 PLN | | K0697.1250 | M12 | 50 | 15 | 25 | | | 7,25 PLN | | K0697.1263 | M12 | 63 | 15 | 32 | | | 7,66 PLN | | K0697.1280 | M12 | 80 | 15 | 50 | | | 8,75 PLN | | K0697.12100 | M12 | 100 | 15 | 63 | | | 9,79 PLN | | K0697.12125 | M12 | 125 | 15 | 75 | | | 12,11 PLN | | K0697.12160 | M12 | 160 | 15 | 100 | | | 14,34 PLN | | K0697.12200 | M12 | 200 | 15 | 125 | | | 15,01 PLN | | K0697.1463 | M14 | 63 | 17 | 32 | | | 8,96 PLN | | K0697.1480 | M14 | 80 | 17 | 50 | | | 21,48 PLN | | K0697.14100 | M14 | 100 | 17 | 63 | | | 12,01 PLN | | K0697.14125 | M14 | 125 | 17 | 75 | | | 13,56 PLN | | K0697.14160 | M14 | 160 | 17 | 100 | | | 15,01 PLN | | K0697.14200 | M14 | 200 | 17 | 125 | | | 20,60 PLN | | K0697.14250 | M14 | 250 | 17 | 160 | | | 25,67 PLN | | K0697.1663 | M16 | 63 | 19 | 32 | | | 14,86 PLN | | K0697.1680 | M16 | 80 | 19 | 50 | | | 16,56 PLN | | K0697.16100 | M16 | 100 | 19 | 63 | | | 16,62 PLN | | K0697.16125 | M16 | 125 | 19 | 75 | | | 17,80 PLN | | K0697.16160 | M16 | 160 | 19 | 100 | | | 25,05 PLN | | K0697.16200 | M16 | 200 | 19 | 125 | | | 29,50 PLN | | K0697.16250 | M16 | 250 | 19 | 160 | | | 34,16 PLN | | K0697.16315 | M16 | 315 | 19 | 180 | | | 42,44 PLN | | K0697.16350 | M16 | 350 | 19 | 200 | | | 47,98 PLN | | K0697.16500 | M16 | 500 | 20 | 315 | | | 77,83 PLN | | K0697.1880 | M18 | 80 | 23 | 50 | | | 28,15 PLN | | K0697.18125 | M18 | 125 | 23 | 75 | | | 37,57 PLN | | K0697.18160 | M18 | 160 | 23 | 100 | | | 38,92 PLN | | K0697.18200 | M18 | 200 | 23 | 125 | | | 45,13 PLN | | K0697.18250 | M18 | 250 | 23 | 150 | | | 56,05 PLN | | K0697.18315 | M18 | 315 | 23 | 180 | | | 71,99 PLN | | K0697.2080 | M20 | 80 | 27 | 32 | | | 25,05 PLN | | K0697.20125 | M20 | 125 | 27 | 70 | | | 28,67 PLN | | K0697.20160 | M20 | 160 | 27 | 100 | | | 36,18 PLN | | K0697.20200 | M20 | 200 | 27 | 125 | | | 48,65 PLN | | K0697.20250 | M20 | 250 | 27 | 160 | | | 56,41 PLN | | K0697.20315 | M20 | 315 | 27 | 200 | | | 70,59 PLN | | K0697.20400 | M20 | 400 | 27 | 250 | | | 94,60 PLN | | K0697.20500 | M20 | 500 | 27 | 315 | | | 103,60 PLN | | K0697.22100 | M22 | 100 | 31 | 45 | | | 63,81 PLN | | K0697.22160 | M22 | 160 | 31 | 100 | | | 50,57 PLN | | K0697.22200 | M22 | 200 | 31 | 125 | | | 68,99 PLN | | K0697.22250 | M22 | 250 | 31 | 160 | | | 81,51 PLN | | K0697.22315 | M22 | 315 | 31 | 180 | | | 85,65 PLN | | K0697.22400 | M22 | 400 | 31 | 250 | | | 103,81 PLN | | K0697.24100 | M24 | 100 | 35 | 45 | | | 42,12 PLN | | K0697.24125 | M24 | 125 | 35 | 63 | | | 46,74 PLN | | K0697.24160 | M24 | 160 | 35 | 100 | | | 47,09 PLN | | K0697.24200 | M24 | 200 | 35 | 125 | | | 64,02 PLN | | K0697.24250 | M24 | 250 | 35 | 160 | | | 68,89 PLN | | K0697.24315 | M24 | 315 | 35 | 200 | | | 85,80 PLN | | K0697.24400 | M24 | 400 | 35 | 250 | | | 99,05 PLN | | K0697.24500 | M24 | 500 | 35 | 315 | | | 138,13 PLN | | K0697.24630 | M24 | 630 | 35 | 315 | | | 175,28 PLN | | K0697.27125 | M27 | 125 | 39 | 56 | | | 116,60 PLN | | K0697.27200 | M27 | 200 | 39 | 125 | | | 130,57 PLN | | K0697.27315 | M27 | 315 | 39 | 200 | | | 138,02 PLN | | K0697.27400 | M27 | 400 | 39 | 250 | | | 195,51 PLN | | K0697.27500 | M27 | 500 | 39 | 315 | | | 215,75 PLN | | K0697.30125 | M30 | 125 | 43 | 56 | | | 106,97 PLN | | K0697.30200 | M30 | 200 | 43 | 125 | | | 135,95 PLN | | K0697.30315 | M30 | 315 | 43 | 200 | | | 188,89 PLN | | K0697.30500 | M30 | 500 | 43 | 315 | | | 272,68 PLN | | K0697.30700 | M30 | 700 | 43 | 400 | | | 382,02 PLN | | K0697.301000 | M30 | 1000 | 44 | 400 | | | 783,39 PLN | | K0697.36160 | M36 | 160 | 51 | 80 | | | 179,94 PLN | | K0697.36200 | M36 | 200 | 51 | 125 | | | 235,26 PLN | | K0697.36250 | M36 | 250 | 51 | 160 | | | 237,22 PLN | | K0697.36315 | M36 | 315 | 51 | 200 | | | 272,26 PLN | | K0697.36400 | M36 | 400 | 51 | 250 | | | 343,41 PLN | | K0697.36500 | M36 | 500 | 51 | 315 | | | 363,03 PLN | | K0697.36700 | M36 | 700 | 51 | 400 | | | 533,85 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|