- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0702Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego lub stal nierdzewna A2.Wersja:Stal, klasa trwałości 10, niepowlekana (czarna). Stal nierdzewna A 2-70, niepowlekana.Wskazówka:Do nakrętek sześciokątnych można stosować panewki stożkowe K0729, forma D i G.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | H = 1,5 x D | D1 | SW | E | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0702.05 | stal po ulepszeniu cieplnym | M5 | 7,5 | 6,5 | 9 | 10,4 | 7 | | | 14,65 PLN | | K0702.06 | stal po ulepszeniu cieplnym | M6 | 9 | 7 | 10 | 11,5 | 9 | | | 1,97 PLN | | K0702.08 | stal po ulepszeniu cieplnym | M8 | 12 | 9 | 13 | 15 | 11 | | | 2,23 PLN | | K0702.10 | stal po ulepszeniu cieplnym | M10 | 15 | 11,5 | 16 | 18,4 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0702.101 | stal po ulepszeniu cieplnym | M10 | 15 | 11,5 | 17 | 19,6 | 15 | | | 4,30 PLN | | K0702.12 | stal po ulepszeniu cieplnym | M12 | 18 | 14 | 18 | 20,7 | 17 | | | 3,16 PLN | | K0702.121 | stal po ulepszeniu cieplnym | M12 | 18 | 14 | 19 | 21,9 | 17 | | | 4,30 PLN | | K0702.14 | stal po ulepszeniu cieplnym | M14 | 21 | 16 | 22 | 25,4 | 20 | | | 12,42 PLN | | K0702.16 | stal po ulepszeniu cieplnym | M16 | 24 | 18 | 24 | 27,7 | 22 | | | 5,85 PLN | | K0702.18 | stal po ulepszeniu cieplnym | M18 | 27 | 20 | 27 | 31,2 | 24,5 | | | 9,63 PLN | | K0702.20 | stal po ulepszeniu cieplnym | M20 | 30 | 22 | 30 | 34,6 | 27 | | | 11,03 PLN | | K0702.22 | stal po ulepszeniu cieplnym | M22 | 33 | 24 | 32 | 36,9 | 29 | | | 17,18 PLN | | K0702.24 | stal po ulepszeniu cieplnym | M24 | 36 | 26 | 36 | 41,6 | 32 | | | 17,18 PLN | | K0702.30 | stal po ulepszeniu cieplnym | M30 | 45 | 32 | 46 | 53,1 | 41 | | | 40,37 PLN | | K0702.36 | stal po ulepszeniu cieplnym | M36 | 54 | 38 | 55 | 63,5 | 50 | | | 69,51 PLN | | K0702.806 | stal nierdzewna A2 | M6 | 9 | 7 | 10 | 11,5 | 9 | | | 17,28 PLN | | K0702.808 | stal nierdzewna A2 | M8 | 12 | 9 | 13 | 15 | 11 | | | 9,42 PLN | | K0702.810 | stal nierdzewna A2 | M10 | 15 | 11,5 | 16 | 18,4 | 15 | | | 11,75 PLN | | K0702.811 | stal nierdzewna A2 | M10 | 15 | 11,5 | 17 | 19,6 | 15 | | | 23,76 PLN | | K0702.812 | stal nierdzewna A2 | M12 | 18 | 14 | 18 | 20,7 | 17 | | | 16,20 PLN | | K0702.816 | stal nierdzewna A2 | M16 | 24 | 18 | 24 | 27,7 | 22 | | | 29,45 PLN | | K0702.820 | stal nierdzewna A2 | M20 | 30 | 22 | 30 | 34,6 | 27 | | | 49,37 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|