- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1411Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404Wersja:Polerowane.Wskazówka:Powierzchnia śruby z łbem sześciokątnym jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym. Łeb śruby po stronie czołowej jest półkolisty, a kołnierz stożkowy wykonany z odpowiednim pochyleniem. Łeb śruby pozbawiony jest zbędnych nadlewek czy zagłębień, posiada gładką powierzchnię o chropowatości znacznie poniżej Ra 0,8 µm. Osadzanie się zabrudzeń czy resztek produktu jest prawie niemożliwe, co zapewnia łatwość czyszczenia.Wyposażenie:Aby uniknąć uszkodzeń podczas dociągania i odkręcania śrub, zalecamy stosowanie klucza szczękowego w połączeniu z nasadką ochronną (K1362).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | D1 | H | K | L | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1411.03X06 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 6 | 5,5 | | | 19,60 PLN | | K1411.03X08 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 8 | 5,5 | | | 19,80 PLN | | K1411.03X10 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 10 | 5,5 | | | 19,80 PLN | | K1411.03X12 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 12 | 5,5 | | | 20,15 PLN | | K1411.03X16 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 16 | 5,5 | | | 20,65 PLN | | K1411.04X06 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | 20,65 PLN | | K1411.04X08 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | 20,65 PLN | | K1411.04X10 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | 20,79 PLN | | K1411.04X12 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | 21,04 PLN | | K1411.04X16 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | 21,24 PLN | | K1411.04X20 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | 21,54 PLN | | K1411.04X25 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | 21,88 PLN | | K1411.04X30 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | 23,56 PLN | | K1411.04X35 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | 25,10 PLN | | K1411.05X08 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 8 | 8 | | | 21,54 PLN | | K1411.05X10 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | 21,78 PLN | | K1411.05X12 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | 22,08 PLN | | K1411.05X16 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | 22,28 PLN | | K1411.05X20 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | 22,47 PLN | | K1411.05X25 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | 22,83 PLN | | K1411.05X30 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | 23,27 PLN | | K1411.05X35 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | 23,72 PLN | | K1411.06X08 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 8 | 10 | | | 24,31 PLN | | K1411.06X10 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 10 | 10 | | | 24,95 PLN | | K1411.06X12 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | 25,70 PLN | | K1411.06X16 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | 26,43 PLN | | K1411.06X20 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | 27,18 PLN | | K1411.06X25 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | 27,97 PLN | | K1411.06X30 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | 28,71 PLN | | K1411.06X35 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | 29,46 PLN | | K1411.06X40 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | 30,25 PLN | | K1411.06X45 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | 31,28 PLN | | K1411.06X50 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | 32,23 PLN | | K1411.06X55 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 55 | 10 | | | 33,02 PLN | | K1411.06X60 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | 34,06 PLN | | K1411.06X65 | stal nierdzewna A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 65 | 10 | | | 34,95 PLN | | K1411.08X12 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 12 | 13 | | | 31,54 PLN | | K1411.08X14 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 14 | 13 | | | 32,13 PLN | | K1411.08X16 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | 32,53 PLN | | K1411.08X20 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | 32,97 PLN | | K1411.08X25 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | 34,25 PLN | | K1411.08X30 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | 35,15 PLN | | K1411.08X35 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | 36,43 PLN | | K1411.08X40 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | 37,82 PLN | | K1411.08X45 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | 38,71 PLN | | K1411.08X50 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | 40,79 PLN | | K1411.08X55 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 55 | 13 | | | 42,47 PLN | | K1411.08X60 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | 43,76 PLN | | K1411.08X65 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 65 | 13 | | | 45,20 PLN | | K1411.08X70 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 | | | 46,33 PLN | | K1411.08X75 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 75 | 13 | | | 47,38 PLN | | K1411.08X80 | stal nierdzewna A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 | | | 48,96 PLN | | K1411.10X16 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 16 | 16 | | | 48,96 PLN | | K1411.10X20 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | 51,63 PLN | | K1411.10X25 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | 54,01 PLN | | K1411.10X30 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | 55,94 PLN | | K1411.10X35 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | 57,52 PLN | | K1411.10X40 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | 60,29 PLN | | K1411.10X45 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | 61,83 PLN | | K1411.10X50 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | 63,76 PLN | | K1411.10X55 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 55 | 16 | | | 78,76 PLN | | K1411.10X60 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | 68,71 PLN | | K1411.10X65 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 65 | 16 | | | 71,87 PLN | | K1411.10X70 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 | | | 73,22 PLN | | K1411.10X75 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 75 | 16 | | | 76,73 PLN | | K1411.10X80 | stal nierdzewna A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 | | | 78,80 PLN | | K1411.05X60 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 60 | 8 | | | 34,06 PLN | | K1411.03X20 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 20 | 5,5 | | | 20,99 PLN | | K1411.03X25 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 25 | 5,5 | | | 21,34 PLN | | K1411.03X30 | stal nierdzewna A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 30 | 5,5 | | | 21,98 PLN | | K1411.04X40 | stal nierdzewna A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | 26,39 PLN | | K1411.05X40 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | 26,43 PLN | | K1411.05X45 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | 27,92 PLN | | K1411.05X50 | stal nierdzewna A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | 29,70 PLN | | K1411.12X25 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | 75,24 PLN | | K1411.12X30 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | 77,67 PLN | | K1411.12X35 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | 80,44 PLN | | K1411.12X40 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | 83,02 PLN | | K1411.12X45 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | 85,83 PLN | | K1411.12X50 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | 88,17 PLN | | K1411.12X60 | stal nierdzewna A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | 93,91 PLN | | K1411.16X30 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | 92,17 PLN | | K1411.16X35 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | 95,89 PLN | | K1411.16X40 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | 99,20 PLN | | K1411.16X45 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | 102,52 PLN | | K1411.16X50 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | 106,28 PLN | | K1411.16X60 | stal nierdzewna A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | 113,95 PLN | | K1411.20X40 | stal nierdzewna A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 40 | 30 | | | 119,30 PLN | | K1411.20X45 | stal nierdzewna A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 45 | 30 | | | 124,05 PLN | | K1411.20X50 | stal nierdzewna A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 50 | 30 | | | 129,10 PLN | | K1411.20X60 | stal nierdzewna A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 60 | 30 | | | 139,19 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|