Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego.
Tarcza koła z jakościowego poliamidu.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie:W obrębie obszarów o zaostrzonych wymaganiach higienicznych ładunki można transportować w sposób cichy, z zachowaniem maksymalnej wygody.Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1775_L kółko zwrotne do obszarów sterylnych 240 kB

Rysunki

kółko zwrotne do obszarów sterylnych
kółko zwrotne do obszarów sterylnych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1775.11100035Zestaw kołowyłożysko ślizgowe36356055851009125100807686200 239,76 PLN
K1775.11125040Zestaw kołowyłożysko ślizgowe404060558512591501008076102,5250 326,60 PLN
K1775.11160045Zestaw kołowyłożysko ślizgowe6045807511016011195140105-140400 446,45 PLN
K1775.11200050Zestaw kołowyłożysko ślizgowe6550807511020011235140105-165400 653,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl