- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
Kulowe elementy transportowe |
powrót |
|
Kulowe elementy transportowe dostępne w wielu różnych wersjach.
Kulowe elementy transportowe KIPP sprawdziły się w praktyce w różnych zadaniach związanych z transportem. Są one niezwykle uniwersalne – stosują je duże fabryki budujące maszyny, ale również małe warsztaty. Kulowe elementy transportowe stosuje się przede wszystkim do transportu ciężkich, wrażliwych materiałów. Montuje się je np. w prasach, przyrządach pomiarowych czy złożonych systemach przenośnikowych. |
Kulowe elementy transportowe są dostępne do wyboru w wersji z obudową z masywnej stali lub innego materiału. Zastosowanie uszczelek filcowych dodatkowo chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do obudowy. Do wyboru są następujące materiały. |
|
|
Zróżnicowany program produktów KIPP obejmuje kulowe elementy transportowe o nośności 50 niutonów, ale również takie o nośności aż do 15 000 niutonów. W sklepie internetowym HEINRICH KIPP WERK dostępnych jest ponad 40 różnych wariantów kulowych elementów transportowych. Dostępne są one również w różnych średnicach. Wiele kulowych elementów transportowych oferowanych jest także w wersjach miniaturowych.
|
|
Obudowa: |
- stal ocynkowana - stal nierdzewna |
Kula: |
- stal - stal nierdzewna - poliamid (POM) |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|