Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka gumowe standardowe na felgach z blachy stalowej
K1776

Kółka gumowe standardowe na felgach z blachy stalowej

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Felga z blachy stalowej.
Kółko ze standardową oponą z pełnej gumy.
Wersja:Felga ocynkowana i chromianowana.
Opony czarne.
Wskazówka:Ta specjalna konstrukcja felgi jest także niezwykle odporna na skrajne obciążenia powodowane przez wstrząsy i uderzenia. Niewielki opór tarcia tocznego.
Odporność termiczna od -30°C do +80°C. Kółka pasujące do K1761.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1776 Kółka gumowe standardowe na felgach z blachy stalowej 329 kB

Rysunki

Kółka gumowe standardowe na felgach z blachy stalowej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Łożyskowanie
koła
DD1BB1Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1776.08025łożysko rolkowe8012253550 54,65 PLN
K1776.10030łożysko rolkowe10015304570 62,47 PLN
K1776.12538łożysko rolkowe1251537,545100 75,24 PLN
K1776.14038łożysko rolkowe1401537,545115 85,03 PLN
K1776.16040łożysko rolkowe160204060135 109,66 PLN
K1776.18050łożysko rolkowe180205060170 134,14 PLN
K1776.20050łożysko rolkowe200205060205 142,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl