Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej do obszarów sterylnych
K1790

Kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej do obszarów...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kółka z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego.
Tarcza koła z jakościowego poliamidu.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie:W obrębie obszarów o zaostrzonych wymaganiach higienicznych ładunki można transportować w sposób cichy, z zachowaniem maksymalnej wygody.Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1790 Kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej do obszarów sterylnych 377 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej do obszarów sterylnych
Kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej do obszarów sterylnych

kółko podpierające ze stali nierdzewnej, do obszarów sterylnych

Więcej informacji

Rysunki

kółko podpierające ze stali nierdzewnej, do obszarów sterylnych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1790.211000351Kólka podpierajacełożysko ślizgowe3560558510091251008076200 345,02 PLN
K1790.211250401Kólka podpierajacełożysko ślizgowe4060558512591501008076250 492,25 PLN
K1790.211600451Kólka podpierajacełożysko ślizgowe45807511016011195140105-400 678,96 PLN
K1790.212000501Kólka podpierajacełożysko ślizgowe50807511020011235140105-400 915,25 PLN

kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, do obszarów sterylnych

Więcej informacji

Rysunki

kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, do obszarów sterylnych
kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, do obszarów sterylnych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1790.21100035Zestaw kołowyłożysko ślizgowe30356055851009125100807680200 549,54 PLN
K1790.21125040Zestaw kołowyłożysko ślizgowe404060558512591501008076102,5250 651,12 PLN
K1790.21160045Zestaw kołowyłożysko ślizgowe6045807511016011195140105-140400 1 061,91 PLN
K1790.21200050Zestaw kołowyłożysko ślizgowe6550807511020011235140105-165400 1 336,81 PLN

kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do obszarów sterylnych

Więcej informacji

Rysunki

kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do obszarów sterylnych
kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do obszarów sterylnych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1790.211000352Zestaw kołowyłożysko ślizgowe30356055851009125100807680200 669,96 PLN
K1790.211250402Zestaw kołowyłożysko ślizgowe404060558512591501008076102,5250 765,18 PLN
K1790.211600452Zestaw kołowyłożysko ślizgowe6045807511016011195140105-140400 1 501,89 PLN
K1790.212000502Zestaw kołowyłożysko ślizgowe6550807511020011235140105-165400 1 775,44 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl