Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka z poliamidu wersja ciężka
K1784

Kółka z poliamidu wersja ciężka

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Poliamid.Wskazówka:Kółka z poliamidu są niełamliwe, odporne na korozję, wytrzymałe na uderzenia i wstrząsy oraz cechują się odpornością chemiczną. Ponadto kółka te charakteryzują się dużą wytrzymałością na ścieranie i niewielkim oporem tarcia tocznego.
Koła pasujące do K1772.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: łożysko ślizgowe
Forma B: łożysko kulkowe
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1784 Kółka z poliamidu wersja ciężka 206 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Kółka z poliamidu wersja ciężka

Kółka z poliamidu, wersja ciężka z łożyskiem ślizgowym, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Kółka z poliamidu, wersja ciężka z łożyskiem ślizgowym, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Łożyskowanie
koła
DD1BB1Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1784.07532łożysko ślizgowe75123235300 62,05 PLN
K1784.10037łożysko ślizgowe100153745500 104,32 PLN
K1784.12540łożysko ślizgowe125154045700 172,62 PLN
K1784.15050łożysko ślizgowe150205060800 210,34 PLN
K1784.20050łożysko ślizgowe2002050601500 412,94 PLN
K1784.25065łożysko ślizgowe2502565702000 767,68 PLN

Kółka z poliamidu, wersja ciężka z łożyskiem kulkowym, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Kółka z poliamidu, wersja ciężka z łożyskiem kulkowym, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Łożyskowanie
koła
DD1BB1Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1784.075321łożysko kulkowe75153235300 204,09 PLN
K1784.100371łożysko kulkowe100153745500 260,53 PLN
K1784.125401łożysko kulkowe125204045700 346,13 PLN
K1784.150501łożysko kulkowe150205060800 352,48 PLN
K1784.200501łożysko kulkowe2002550601500 659,30 PLN
K1784.250651łożysko kulkowe2502565652000 1 012,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl