Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestawy kołowe zintegrowane ze stopką antywibracyjną
K1787

Zestawy kołowe zintegrowane ze stopką antywibracyjną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółko z niełamliwego poliamidu 6, twardość 70° w skali Shore'a D.
Stalowa stopka antywibracyjna.
Wersja:Obudowa ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Kółko białe.
Stopka antywibracyjna z szarą powłoką gumową.
Wskazówka:Rolka podnośna w wersji jako kółko prowadzące z wbudowaną stopką antywibracyjną z możliwością poziomowania. Z uszczelnionym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Oś koła przykręcana. Ergonomicznie ukształtowana dźwignia uruchamiająca, która nie obraca się wraz z kółkiem, ułatwia obsługę. Dzięki krótkiej drodze zadziałania, przy jednocześnie dużym skoku popychacza i bardzo dużej sile wynoszącej można z łatwością podnosić i bezpiecznie mocować nawet ciężkie urządzenia.Wskazówka dotycząca planu:
1) obrotowe
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1787 Zestawy kołowe zintegrowane ze stopką antywibracyjną 260 kB

Rysunki

Zestawy kołowe zintegrowane ze stopką antywibracyjną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Łożyskowanie
koła
D

ABB1B2B3B4D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1787.08037z systemem regulacjiłożysko ślizgowe8056375560808591201008076230 1 141,50 PLN
K1787.10037z systemem regulacjiłożysko ślizgowe10065375560808591421008076230 1 343,43 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl