Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka zwrotne z blachy stalowej, z otworem grzbietowym i oponami z gumy miękkiej
K1789

Kółka zwrotne z blachy stalowej, z otworem grzbietowym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.Kółka z wysokiej jakości gumy pełnej z powłoką bieżną Elastik.
Tarcza koła z jakościowego, odpornego na pęknięcia poliamidu.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa zwrotna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskiem kulkowymWskazówka:Oś koła przykręcana.Zastosowanie:Maksymalny komfort jazdy, doskonała amortyzacja przewożonego ładunku. Nowa seria wykonana z gumy miękkiej gwarantuje zauważalną redukcję hałasu we wszystkich rodzajach zastosowań.Zakres temperatury:-25°C do +80°C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1789 Kółka zwrotne z blachy stalowej, z otworem grzbietowym i oponami z gumy miękkiej 342 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Kółka zwrotne z blachy stalowej, z otworem grzbietowym i oponami z gumy miękkiej
Kółka zwrotne z blachy stalowej, z otworem grzbietowym i oponami z gumy miękkiej

Kółko prowadzące

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące
Kółko prowadzące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABD

D1D2HRNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1789.10100040Zestaw kołowyłożysko kulkowe3640100137012586150 315,08 PLN
K1789.10125040Zestaw kołowyłożysko kulkowe40401251370150102,5150 378,76 PLN

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABD

D1D2HRNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1789.101000402Zestaw kołowyłożysko kulkowe3640100137012586150 439,50 PLN
K1789.101250402Zestaw kołowyłożysko kulkowe40401251370150102,5150 493,09 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl