Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestawy kołowe, przewodzące prąd - wersja ciężka
K1760

Zestawy kołowe, przewodzące prąd - wersja ciężka

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z termoplastycznej okładziny gumowej.
Tarcze kół z polipropylenu.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytą przykręcane. Koła w wersji elektrycznie przewodzącej, bezśladowe szare. Rezystancja koła wynosi ≤ 10⁴Ω. Zastosowanie:Dla zabezpieczenia przed wyładowaniem elektrostatycznym, które może zostać wygenerowane przez urządzenia transportowe lub pas transportowy, stosowane są elektrycznie przewodzące koła, kółka kierujące i podpierające. W ten sposób udaje się zapobiec uszkodzeniom wrażliwych ładunków lub też bolesnemu wyładowaniu elektrostatycznemu u użytkownika wózka.Zakres temperatury:-20 °C do +60 °C.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Zestawy kołowe, przewodzące prąd - wersja ciężka
Zestawy kołowe, przewodzące prąd - wersja ciężka

Kółko podpierające, przewodzące prąd

Więcej informacji

Rysunki

Kółko podpierające, przewodzące prąd
Kółko podpierające, przewodzące prąd

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
BDHNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1760.11080321Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe328011165 121,77 PLN
K1760.11100321Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe3210013670 145,00 PLN
K1760.11125321Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe3212516180 173,57 PLN

Kółko prowadzące, przewodzące prąd

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące, przewodzące prąd
Kółko prowadzące, przewodzące prąd

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABDHRNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1760.1108032Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe4032801118065 135,27 PLN
K1760.1110032Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe40321001369070 159,55 PLN
K1760.1112532Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe4032125161102,580 188,43 PLN

Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd
Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABDHRNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1760.11080322Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe4032801118065 200,07 PLN
K1760.11100322Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe40321001369070 224,08 PLN
K1760.11125322Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe4032125161102,580 253,01 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl