- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Okładzina Extrathane twardość 92° w skali Shore'a A, jasnobrązowa lub poliamidowa 6 twardość 70° w skali Shore'a D, biała.Wskazówka:Okładzina jest nalana na łożysko kulkowe.
Okładzina Extrathane: cicha praca, niewielki opór tarcia tocznego, elastyczna, nieniszcząca podłoża, bardzo wytrzymała na ścieranie, duża odporność na cięcia i dalsze rozrywanie, nie pozostawia śladów, nie ulega odbarwieniu pod wpływem kontaktu.
Okładzina poliamid 6: niełamliwa, bardzo znikomy opór tarcia tocznego, łatwość toczenia po gładkich podłożach, bardzo wytrzymała na ścieranie. Obszar użycia: przenośniki taśmowe, bramy, itd. Inne rozmiary na zamówienie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Materiał okładziny tocznej | Łożyskowanie koła | D | D1 | B | łożyskiem kulkowym | Nośność kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1779.03008 | bez systemu regulacji | extrathane | łożysko kulkowe | 30 | 6 | 8 | 626 2RS | 20 | | | 105,78 PLN | | K1779.03514 | bez systemu regulacji | extrathane | łożysko kulkowe | 35 | 12 | 14 | 6001 2RS | 40 | | | 108,47 PLN | | K1779.04020 | bez systemu regulacji | extrathane | łożysko kulkowe | 40 | 10 | 20 | 6000 2RS | 40 | | | 109,15 PLN | | K1779.05015 | bez systemu regulacji | extrathane | łożysko kulkowe | 50 | 10 | 15 | 6200 2RS | 60 | | | 113,18 PLN | | K1779.06020 | bez systemu regulacji | extrathane | łożysko kulkowe | 60 | 17 | 20 | 6203 2RS | 90 | | | 128,40 PLN | | K1779.07020 | bez systemu regulacji | extrathane | łożysko kulkowe | 70 | 25 | 20 | 6205 2RS | 125 | | | 137,51 PLN | | K1779.030081 | bez systemu regulacji | poliamid 6 | łożysko kulkowe | 30 | 6 | 8 | 626 2RS | 35 | | | 35,77 PLN | | K1779.035111 | bez systemu regulacji | poliamid 6 | łożysko kulkowe | 35 | 8 | 11 | 608 2RS | 55 | | | 39,49 PLN | | K1779.040201 | bez systemu regulacji | poliamid 6 | łożysko kulkowe | 40 | 10 | 20 | 6200 2RS | 100 | | | 43,47 PLN | | K1779.050151 | bez systemu regulacji | poliamid 6 | łożysko kulkowe | 50 | 10 | 15 | 6200 2RS | 100 | | | 54,34 PLN | | K1779.060201 | bez systemu regulacji | poliamid 6 | łożysko kulkowe | 60 | 17 | 20 | 6203 2RS | 165 | | | 64,38 PLN | | K1779.070201 | bez systemu regulacji | poliamid 6 | łożysko kulkowe | 70 | 25 | 20 | 6205 2RS | 185 | | | 86,11 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|