- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1786Zestawy kołowe podnoszone zintegrowane z nóżkami poziomującymi... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Kółko z niełamliwego poliamidu 6, twardość 70° w skali Shore'a D. Nóżka poziomująca z twardej gumy.Wersja:Obudowa powlekana proszkowo w kolorze kości słoniowej. Części stalowe ocynkowane, pasywowane na niebiesko. Kółko, nóżka poziomująca czarna.Wskazówka:Rolka podnośna z wbudowaną nóżką poziomującą. Z uszczelnionym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Regulacja wysokości za pomocą klucza widlastego SW 13 lub wbudowanego pokrętła. Oś koła przykręcana.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Łożyskowanie koła | Możliwość mocowania | D | D1 | A | B | B1 | B3 | H | H1 | L | L1 | R | SW | Nośność kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1786.045180 | z systemem regulacji | łożysko ślizgowe | tylny otwór | 45 | M8x12 | 32 | 18 | - | 58 | 72 | 82 | - | - | 54,5 | 40 | 180 | | | 296,07 PLN | | K1786.050220 | z systemem regulacji | łożysko ślizgowe | tylny otwór | 50 | M12x15 | 38 | 22 | - | 72 | 84 | 94 | - | - | 63 | 46 | 250 | | | 387,40 PLN | | K1786.063290 | z systemem regulacji | łożysko ślizgowe | tylny otwór | 63 | M12x15 | 46 | 29 | - | 85 | 104 | 119 | - | - | 77,5 | 65 | 500 | | | 530,08 PLN | | K1786.045181 | z systemem regulacji | łożysko ślizgowe | płytka do przykręcania | 45 | 7 | 32 | 18 | 42 | 58 | 72 | 82 | 55 | 42 | 54,5 | - | 180 | | | 296,59 PLN | | K1786.050221 | z systemem regulacji | łożysko ślizgowe | płytka do przykręcania | 50 | 7 | 38 | 22 | 58 | 72 | 84 | 94 | 73 | 58 | 63 | - | 250 | | | 387,40 PLN | | K1786.063291 | z systemem regulacji | łożysko ślizgowe | płytka do przykręcania | 63 | 9 | 46 | 29 | 70 | 85 | 104 | 119 | 90 | 70 | 77,5 | - | 500 | | | 530,29 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|