Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej. Tarcze koła z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, z okładziną Extrathane.Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy i osłoną kulkową. Kółka z precyzyjnym łożyskiem kulkowym.Wskazówka:Kółka są odporne na korozję i charakteryzują się niewielkim oporem tarcia tocznego. Oś koła przykręcana.
Od średnicy 125 mm koła mają szprychy.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1767 Zestawy kołowe wersja średnia 434 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zestawy kołowe wersja średnia
Zestawy kołowe wersja średnia

Kółko podpierające

Więcej informacji

Rysunki

Kółko podpierające

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
BB1B2B3DD1HLL1Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1767.100401Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko kulkowe4060-85100913010080250 330,37 PLN
K1767.125401Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko kulkowe4060-85125915510080250 372,35 PLN
K1767.160501Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko kulkowe50807511016011202140105550 570,08 PLN
K1767.200501Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko kulkowe50807511020011245140105800 679,64 PLN

Kółko prowadzące

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące
Kółko prowadzące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABB1B2B3DD1HLL1RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1767.10040Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko kulkowe454060-8510091301008095250 368,31 PLN
K1767.12540Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko kulkowe484060-85125915510080110,5250 418,45 PLN
K1767.16050Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko kulkowe6350807511016011202140105143550 709,08 PLN
K1767.20050Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko kulkowe7050807511020011245140105170800 809,89 PLN

Kółko prowadzące z blokadą „stop top”

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą „stop top”
Kółko prowadzące z blokadą „stop top”

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABB1B2B3DD1HLL1RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1767.100402Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-topłożysko kulkowe454060-8510091301008095250 485,89 PLN
K1767.125402Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-topłożysko kulkowe484060-85125915510080110,5250 535,92 PLN
K1767.160502Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-topłożysko kulkowe6350807511016011202140105143550 873,33 PLN
K1767.200502Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-topłożysko kulkowe7050807511020011245140105170800 976,68 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl