Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej wersja ciężka
K1788

kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej wersja ciężka

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z wysokiej jakości elastomeru poliuretanowego.
Tarcza koła z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa zwrotna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskiem kulkowymWskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie:Mechanizm umożliwia łatwy transport ciężkich ładunków z punktu A do B. Nowa seria kół, stworzona pod kątem transportu ciężkich ładunków w obrębie zakładu, pozwala na redukcję oporu tarcia tocznego i skręcania.Zakres temperatury:-25 °C do +70 °CCechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1788 kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej wersja ciężka 393 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej wersja ciężka
kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej wersja ciężka

Kółko podpierające

Więcej informacji

Rysunki

Kółko podpierające

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1788.1010004011Kólka podpierajacełożysko kulkowe4060558510091301008076350 561,90 PLN
K1788.1010004013Kólka podpierajacełożysko kulkowe40807511010011130140105-350 587,88 PLN
K1788.1012504011Kólka podpierajacełożysko kulkowe4060558512591551008076350 629,07 PLN
K1788.1012504013Kólka podpierajacełożysko kulkowe40807511012511155140105-350 661,73 PLN
K1788.101500501Kólka podpierajacełożysko kulkowe50807511015011197140105-500 890,99 PLN
K1788.101600501Kólka podpierajacełożysko kulkowe50807511016011202140105-550 1 010,22 PLN
K1788.102000501Kólka podpierajacełożysko kulkowe50807511020011245140105-600 1 223,06 PLN

Kółko prowadzące

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące
Kółko prowadzące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1788.101000401Zestaw kołowyłożysko kulkowe454060558510091301008076350 615,16 PLN
K1788.101000403Zestaw kołowyłożysko kulkowe4540807511010011130140105-350 628,51 PLN
K1788.101250401Zestaw kołowyłożysko kulkowe484060558512591551008076350 688,33 PLN
K1788.101250403Zestaw kołowyłożysko kulkowe4840807511012511155140105-350 705,66 PLN
K1788.10150050Zestaw kołowyłożysko kulkowe6350807511015011197140105-500 1 074,80 PLN
K1788.10160050Zestaw kołowyłożysko kulkowe6350807511016011202140105-550 1 194,24 PLN
K1788.10200050Zestaw kołowyłożysko kulkowe6550807511020011245140105-600 1 399,32 PLN

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1788.1010004021Zestaw kołowyłożysko kulkowe454060558510091301008076350 615,16 PLN
K1788.1010004023Zestaw kołowyłożysko kulkowe4540807511010011130140105-350 628,51 PLN
K1788.1012504021Zestaw kołowyłożysko kulkowe484060558512591551008076350 688,33 PLN
K1788.1012504023Zestaw kołowyłożysko kulkowe4840807511012511155140105-350 705,66 PLN
K1788.101500502Zestaw kołowyłożysko kulkowe6350807511015011197140105-500 1 074,80 PLN
K1788.101600502Zestaw kołowyłożysko kulkowe6350807511016011202140105-550 1 194,24 PLN
K1788.102000502Zestaw kołowyłożysko kulkowe6550807511020011245140105-600 1 399,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl