Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej z oponami z gumy miękkiej
K1766

Kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej z oponami z gumy...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z odpornego na pęknięcia poliamidu wysokiej jakości (koło o Ø 100 i 125 mm) albo z aluminiowego odlewu ciśnieniowego (koło o Ø od 150 mm).
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa zwrotna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskiem kulkowymWskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie:Maksymalny komfort jazdy, doskonała amortyzacja przewożonego ładunku. Nowa seria wykonana z gumy miękkiej gwarantuje zauważalną redukcję hałasu we wszystkich rodzajach zastosowań.Zakres temperatury:-25°C do +80°C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1766 Kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej z oponami z gumy miękkiej 382 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej z oponami z gumy miękkiej
Kółka zwrotne i podpierające z blachy stalowej z oponami z gumy miękkiej

Kółko podpierające

Więcej informacji

Rysunki

Kółko podpierające

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1766.101000401Kólka podpierajacełożysko kulkowe4060558510091251008076150 272,57 PLN
K1766.101250401Kólka podpierajacełożysko kulkowe4060558512591501008076150 338,24 PLN
K1766.101500401Kólka podpierajacełożysko kulkowe40807511015011190140105-280 598,33 PLN
K1766.101600501Kólka podpierajacełożysko kulkowe50807511016011195140105-300 610,24 PLN
K1766.102000501Kólka podpierajacełożysko kulkowe50807511020011235140105-300 782,52 PLN

Kółko prowadzące

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące
Kółko prowadzące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1766.10100040Zestaw kołowyłożysko kulkowe36406055851009125100807686150 316,56 PLN
K1766.10125040Zestaw kołowyłożysko kulkowe404060558512591501008076102,5150 380,98 PLN
K1766.10150040Zestaw kołowyłożysko kulkowe5440807511015011190140105-129280 678,55 PLN
K1766.10160050Zestaw kołowyłożysko kulkowe5450807511016011195140105-134300 691,17 PLN
K1766.10200050Zestaw kołowyłożysko kulkowe5450807511020011235140105-154300 868,73 PLN

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1766.101000402Zestaw kołowyłożysko kulkowe36406055851009125100807686150 442,36 PLN
K1766.101250402Zestaw kołowyłożysko kulkowe404060558512591501008076102,5150 497,38 PLN
K1766.101500402Zestaw kołowyłożysko kulkowe5450807511015011190140105-129280 897,20 PLN
K1766.101600502Zestaw kołowyłożysko kulkowe5450807511016011195140105-134300 899,89 PLN
K1766.102000502Zestaw kołowyłożysko kulkowe5450807511020011235140105-154300 1 115,83 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl