Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka kierujące ze stali nierdzewnej, z otworem grzbietowym do obszarów higienicznych
K1791

Kółka kierujące ze stali nierdzewnej, z otworem grzbietowym do...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kółka z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego.
Tarcza koła z jakościowego poliamidu.

Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana.Zastosowanie:W obrębie obszarów o zaostrzonych wymaganiach higienicznych ładunki można transportować w sposób cichy, z zachowaniem maksymalnej wygody.Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1791 Kółka kierujące ze stali nierdzewnej, z otworem grzbietowym do obszarów higienicznych 365 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Kółka kierujące ze stali nierdzewnej, z otworem grzbietowym do obszarów higienicznych
Kółka kierujące ze stali nierdzewnej, z otworem grzbietowym do obszarów higienicznych

Kółko prowadzące

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące
Kółko prowadzące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABD

D1D2HRNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1791.21100035Zestaw kołowyłożysko ślizgowe3635100137012586150 527,95 PLN
K1791.21125040Zestaw kołowyłożysko ślizgowe40401251370150102,5150 628,20 PLN
K1791.21160045Zestaw kołowyłożysko ślizgowe54451601388195134300 1 103,99 PLN
K1791.21200050Zestaw kołowyłożysko ślizgowe54502001388235154300 1 336,81 PLN

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABD

D1D2HRNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1791.211000352Zestaw kołowyłożysko ślizgowe3635100137012586150 650,97 PLN
K1791.211250402Zestaw kołowyłożysko ślizgowe40401251370150102,5150 754,00 PLN
K1791.211600452Zestaw kołowyłożysko ślizgowe54451601388195134300 1 336,50 PLN
K1791.212000502Zestaw kołowyłożysko ślizgowe54502001388235154300 1 571,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl