Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wahliwych – cynkowy odlew ciśnieniowy, typ A
K0425_A

Talerzyki do stopek wahliwych – cynkowy odlew ciśnieniowy, typ A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Podstawa z cynkowego stopu ciśnieniowego lub stali szlachetnej 1.4305.

Wersja:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa. Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0427.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0425_A Talerzyki do stopek wahliwych – cynkowy odlew ciśnieniowy, typ A 196 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wychylnych 783 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwych – cynkowy odlew ciśnieniowy, typ A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
D

AHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0425.10401Acynk40-1820  28,30 PLN
K0425.10451Acynk45-1825  31,49 PLN
K0425.10501Acynk50-1825  33,00 PLN
K0425.10601Acynk60-1835  48,34 PLN
K0425.10801Acynk80-1835  58,54 PLN
K0425.11001Acynk100-1835  74,41 PLN
K0425.11201Acynk120-1835  95,42 PLN
K0425.10602Astal nierdzewna60-1845  108,92 PLN
K0425.10802Astal nierdzewna80-1845  151,96 PLN
K0425.11002Astal nierdzewna100-1845  233,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl