OpisMateriał:Talerzyk – stal nierdzewna 1.4301.
Rdzeń – termoplast PA.
Podkładka gumowa – TPE.
Wersja:Talerzyk z połyskiem.
Podładka gumowa, szara z przylgą., Twardość 70 shore A.
Zakres stosowania od -20 °C do +100 °C.Wskazówka:Talerzyki nierdzewne charakteryzują się tym, że gumowa podkładka jest natryskiwana w połączeniu z
talerzykiem nierdzewnym oraz rdzeniem poliamidowym (PA). Podkładka gumowa jest odporna na olej i wodę (do 60 °C). Dodatkowo jest ona wyposażona w ochronę antybakteryjną oraz antymikrobiologiczną i dlatego doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym.
Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego wzgl. głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym lub każdą głowicą kulową.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0421.
Odpowiednie główki – patrz K0422.
Wskazówka dotycząca planu:1) Rdzeń PA
2) Nakładka gumowa
Cechy szczególne: