- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0390Wkręty dociskowe z czopem kulistym podobne do DIN 6332 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Stal: czop dociskowy utwardzany dyfuzyjnie, czarny. Stal nierdzewna: z połyskiem.Wskazówka:Czop kulisty wkręta dociskowego DIN 6332 jest tak ukształtowany, że do mocowania można go stosować bezpośrednio lub w zestawieniu ze stopką dociskową K0392.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0390.06X30 | stal | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 4,76 PLN | | K0390.06X35 | stal | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 4,76 PLN | | K0390.06X40 | stal | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 4,92 PLN | | K0390.06X50 | stal | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 4,97 PLN | | K0390.08X35 | stal | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 5,23 PLN | | K0390.08X40 | stal | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 4,92 PLN | | K0390.08X45 | stal | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 5,13 PLN | | K0390.08X50 | stal | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 5,69 PLN | | K0390.08X60 | stal | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 6,27 PLN | | K0390.10X50 | stal | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 6,58 PLN | | K0390.10X55 | stal | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 6,62 PLN | | K0390.10X60 | stal | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 6,79 PLN | | K0390.10X65 | stal | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 7,14 PLN | | K0390.10X80 | stal | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 7,87 PLN | | K0390.12X60 | stal | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 8,59 PLN | | K0390.12X65 | stal | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 10,04 PLN | | K0390.12X70 | stal | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 9,37 PLN | | K0390.12X80 | stal | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 9,63 PLN | | K0390.12X100 | stal | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 10,76 PLN | | K0390.14X60 | stal | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 38,81 PLN | | K0390.14X80 | stal | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 38,81 PLN | | K0390.14X100 | stal | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 38,81 PLN | | K0390.16X65 | stal | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 13,51 PLN | | K0390.16X70 | stal | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 14,03 PLN | | K0390.16X80 | stal | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 15,38 PLN | | K0390.16X100 | stal | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 17,76 PLN | | K0390.16X125 | stal | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 19,62 PLN | | K0390.20X80 | stal | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 24,48 PLN | | K0390.20X90 | stal | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 29,97 PLN | | K0390.20X100 | stal | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 30,53 PLN | | K0390.20X125 | stal | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 31,00 PLN | | K0390.20X150 | stal | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 34,05 PLN | | K0390.061X30 | stal nierdzewna | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 5,23 PLN | | K0390.061X35 | stal nierdzewna | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 5,23 PLN | | K0390.061X40 | stal nierdzewna | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 5,44 PLN | | K0390.061X50 | stal nierdzewna | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 5,90 PLN | | K0390.081X35 | stal nierdzewna | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 5,90 PLN | | K0390.081X40 | stal nierdzewna | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 6,06 PLN | | K0390.081X45 | stal nierdzewna | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 6,47 PLN | | K0390.081X50 | stal nierdzewna | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 6,58 PLN | | K0390.081X60 | stal nierdzewna | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 7,41 PLN | | K0390.101X50 | stal nierdzewna | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 8,54 PLN | | K0390.101X55 | stal nierdzewna | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 8,69 PLN | | K0390.101X60 | stal nierdzewna | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 8,80 PLN | | K0390.101X65 | stal nierdzewna | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 9,32 PLN | | K0390.101X80 | stal nierdzewna | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 10,14 PLN | | K0390.121X60 | stal nierdzewna | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 11,28 PLN | | K0390.121X65 | stal nierdzewna | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 11,34 PLN | | K0390.121X70 | stal nierdzewna | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 12,17 PLN | | K0390.121X80 | stal nierdzewna | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 12,52 PLN | | K0390.121X100 | stal nierdzewna | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 14,03 PLN | | K0390.141X60 | stal nierdzewna | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 50,36 PLN | | K0390.141X80 | stal nierdzewna | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 50,36 PLN | | K0390.141X100 | stal nierdzewna | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 50,36 PLN | | K0390.161X65 | stal nierdzewna | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 17,60 PLN | | K0390.161X70 | stal nierdzewna | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 18,17 PLN | | K0390.161X80 | stal nierdzewna | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 19,87 PLN | | K0390.161X100 | stal nierdzewna | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 23,14 PLN | | K0390.161X125 | stal nierdzewna | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 25,52 PLN | | K0390.201X80 | stal nierdzewna | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 31,83 PLN | | K0390.201X90 | stal nierdzewna | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 35,25 PLN | | K0390.201X100 | stal nierdzewna | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 35,56 PLN | | K0390.201X125 | stal nierdzewna | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 40,37 PLN | | K0390.201X150 | stal nierdzewna | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 44,25 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|