Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnych ECOcynkowy odlew ciśnieniowy , stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne
K0428

Talerzyki do stopek wychylnych ECO cynkowy odlew ciśnieniowy ,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Talerzyk – termoplast, cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4305.
Podkładka antypoślizgowa, elastomer termoplastyczny.
Wersja:Talerzyk – czarny termoplast.
Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy ocynkowany na niebiesko.
Talerzyki – stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Stopki wychylne ECO składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0429.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A, bez podkładki antypoślizgowej
Forma B, z podkładką antypoślizgową
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Talerzyki do stopek wychylnych ECOcynkowy odlew ciśnieniowy , stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne

Talerzyki do stopek wahliwych ECO, typ A

Więcej informacji

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwych ECO, typ A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
D

HObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0428.10301Acynk3011,516  17,60 PLN
K0428.10401Acynk401218  19,32 PLN
K0428.10501Acynk5014,520  20,53 PLN
K0428.10302Astal nierdzewna3011,522  38,70 PLN
K0428.10402Astal nierdzewna401224  51,67 PLN
K0428.10502Astal nierdzewna5014,526  64,69 PLN
K0428.10303Atermoplast3011,515  4,75 PLN
K0428.10403Atermoplast401215  4,91 PLN
K0428.10503Atermoplast5014,515  5,18 PLN

Talerzyki do stopek wahliwych ECO, typ B

Więcej informacji

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwych ECO, typ B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
D

HObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0428.20301Bcynk3013,516  19,49 PLN
K0428.20401Bcynk4014,518  21,59 PLN
K0428.20501Bcynk5017,520  22,91 PLN
K0428.20302Bstal nierdzewna3013,522  41,89 PLN
K0428.20402Bstal nierdzewna4014,524  55,26 PLN
K0428.20502Bstal nierdzewna5017,526  68,51 PLN
K0428.20303Btermoplast3013,515  7,39 PLN
K0428.20403Btermoplast4014,515  7,79 PLN
K0428.20503Btermoplast5017,515  8,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl