OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Stopki wychylne składają się z trzpienia gwintowanego i talerzyka. Każdy trzpień można zestawić z każdym talerzykiem. Wysokość całej stopki wychylnej oblicza się na podstawie długości trzpienia gwintowanego + 30 mm.
Wysokość całkowita stopki = L + 30 mm)Wyposażenie:K0423 Talerzyki do stopek z°tworzywa sztucznego.
K0424 Talerzyki do stopek, ciężkie, tworzywo sztuczne.
K0425 Talerzyki do stopek z°cynkowego odlewu ciśnieniowego lub stali nierdzewnej.
K0426 Talerzyki ze wspornikiem do stopek z°cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Cechy szczególne: