Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy, stal nierdzewna, typ C
K0425_C

Talerzyki do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy, stal...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Podstawa z cynkowego stopu ciśnieniowego lub stali szlachetnej 1.4305.Wersja:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa. Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0427.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0425_C Talerzyki do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy, stal nierdzewna, typ C 121 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wychylnych 783 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy, stal nierdzewna, typ C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
DAHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0425.30801Ccynk80551835  73,25 PLN
K0425.31001Ccynk100741835  88,32 PLN
K0425.30802Cstal nierdzewna80551845  165,66 PLN
K0425.31002Cstal nierdzewna100741845  246,47 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl