Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Główki kuliste z gwintem wewnętrznym
K0422

Główki kuliste z gwintem wewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Do bezpośredniego mocowania stopek wahliwych za pomocą śrub standardowych.

Stopki wahliwe składają się z główki kulistej i talerzyka. Każdą główkę kulistą można zestawić z każdym talerzykiem.
Całkowitą wysokość stopki oblicza się dodając wysokość sześciokąta + 22,5 mm.
(Wysokość całkowita stopki = L1 + 22,5 mm)
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0422 Główki kulistez gwintem wewnętrznym 189 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wahliwych 415 kB

Rysunki

Główki kuliste z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
DL1TCADOsp.CenaZamów
K0422.061stalM67,510 10,54 PLN
K0422.062stal nierdzewnaM67,510 21,17 PLN
K0422.081stalM87,510 10,54 PLN
K0422.082stal nierdzewnaM87,510 21,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl