Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy, stal nierdzewna, typ B
K0425_B

Talerzyki do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy, stal...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Talerzyki – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4305.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.

Wersja:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa. Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Stopki wychylne składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0427.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0425_B Talerzyki do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy, stal nierdzewna, typ B 180 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wychylnych 783 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy, stal nierdzewna, typ B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
D

AHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0425.20601Bcynk60-2035  52,60 PLN
K0425.20801Bcynk80-2035  65,62 PLN
K0425.21001Bcynk100-2035  91,97 PLN
K0425.21201Bcynk120-2035  110,98 PLN
K0425.20602Bstal nierdzewna60-2045  113,68 PLN
K0425.20802Bstal nierdzewna80-2045  158,98 PLN
K0425.21002Bstal nierdzewna100-2045  247,97 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl