- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0421Trzpienie do stopek wahliwych stal lub stal nierdzewna |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Stal pasywowana na niebiesko. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z trzpienia gwintowanego i talerzyka. Każdy trzpień można zestawić z każdym talerzykiem. Całkowitą wysokość stopki oblicza się, dodając długość trzpienia + wysokość sześciokąta + 22,5 mm. (Wysokość całkowita stopki = L1 + 22,5 mm).
W zależności od wersji przed sześciokątem na trzpieniu gwintowanym może znajdować się gwint podcięty. Wyposażenie:- K0415 Talerzyki do stopek wahliwych z tworzywa sztucznego. - K0415 Talerzyki do stopek wahliwych, antystatyczne. - K0416 Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna. - K0654 Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych – tworzywo sztuczne. - K0417 Talerzyki ze wspornikiem do stopek wychylnych, cynkowy odlew ciśnieniowy. - K0418 Talerzyki do stopek wahliwych ze stali nierdzewnej. - K0419 Talerzyki do stopek wahliwych tłumiące drgania. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D1 | L | L1 | SW | Obciążalność maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0421.060151 | stal | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 8,53 PLN | | K0421.060301 | stal | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 8,53 PLN | | K0421.080401 | stal | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 9,89 PLN | | K0421.080801 | stal | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 11,12 PLN | | K0421.100451 | stal | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 10,26 PLN | | K0421.100701 | stal | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 10,64 PLN | | K0421.100901 | stal | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 12,10 PLN | | K0421.101251 | stal | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 14,58 PLN | | K0421.101501 | stal | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 20,63 PLN | | K0421.120451 | stal | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 9,89 PLN | | K0421.120661 | stal | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 11,12 PLN | | K0421.121001 | stal | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 12,10 PLN | | K0421.121251 | stal | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 14,15 PLN | | K0421.121501 | stal | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 15,12 PLN | | K0421.140661 | stal | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 15,50 PLN | | K0421.141001 | stal | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 18,04 PLN | | K0421.141251 | stal | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 22,36 PLN | | K0421.141501 | stal | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 29,27 PLN | | K0421.160661 | stal | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 15,94 PLN | | K0421.161001 | stal | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 17,17 PLN | | K0421.161251 | stal | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 20,63 PLN | | K0421.161501 | stal | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 21,92 PLN | | K0421.162001 | stal | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 32,72 PLN | | K0421.200851 | stal | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 25,81 PLN | | K0421.201001 | stal | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 27,49 PLN | | K0421.201251 | stal | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 30,08 PLN | | K0421.201501 | stal | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 32,72 PLN | | K0421.202001 | stal | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 39,53 PLN | | K0421.240851 | stal | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 30,89 PLN | | K0421.241001 | stal | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 34,88 PLN | | K0421.241251 | stal | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 38,34 PLN | | K0421.241501 | stal | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 41,10 PLN | | K0421.242001 | stal | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 47,63 PLN | | K0421.060152 | stal nierdzewna | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 11,02 PLN | | K0421.060302 | stal nierdzewna | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 11,02 PLN | | K0421.080402 | stal nierdzewna | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 17,50 PLN | | K0421.080802 | stal nierdzewna | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 24,47 PLN | | K0421.100452 | stal nierdzewna | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 17,88 PLN | | K0421.100702 | stal nierdzewna | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 21,49 PLN | | K0421.100902 | stal nierdzewna | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 24,84 PLN | | K0421.101252 | stal nierdzewna | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 33,26 PLN | | K0421.101502 | stal nierdzewna | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 35,48 PLN | | K0421.120452 | stal nierdzewna | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 17,88 PLN | | K0421.120662 | stal nierdzewna | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 21,49 PLN | | K0421.121002 | stal nierdzewna | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 24,08 PLN | | K0421.121252 | stal nierdzewna | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 31,86 PLN | | K0421.121502 | stal nierdzewna | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 40,34 PLN | | K0421.140662 | stal nierdzewna | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 33,26 PLN | | K0421.141002 | stal nierdzewna | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 36,78 PLN | | K0421.141252 | stal nierdzewna | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 39,10 PLN | | K0421.141502 | stal nierdzewna | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 43,85 PLN | | K0421.160662 | stal nierdzewna | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 32,40 PLN | | K0421.161002 | stal nierdzewna | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 34,56 PLN | | K0421.161252 | stal nierdzewna | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 44,56 PLN | | K0421.161502 | stal nierdzewna | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 50,71 PLN | | K0421.162002 | stal nierdzewna | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 77,11 PLN | | K0421.200852 | stal nierdzewna | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 58,64 PLN | | K0421.201002 | stal nierdzewna | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 56,98 PLN | | K0421.201252 | stal nierdzewna | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 59,51 PLN | | K0421.201502 | stal nierdzewna | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 64,21 PLN | | K0421.202002 | stal nierdzewna | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 66,37 PLN | | K0421.240852 | stal nierdzewna | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 71,88 PLN | | K0421.241002 | stal nierdzewna | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 72,74 PLN | | K0421.241252 | stal nierdzewna | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 78,79 PLN | | K0421.241502 | stal nierdzewna | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 78,79 PLN | | K0421.242002 | stal nierdzewna | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 82,51 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|