Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnych cynkowy odlew ciśnieniowy
K0426

Talerzyki do stopek wychylnych cynkowy odlew ciśnieniowy

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja:Talerzyk – czarna powłoka proszkowa.Wskazówka:Stopki wychylne font font składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0427.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma C z otworem mocującym, bez podkładki antypoślizgowej
Forma D z otworem mocującym, z podkładką antypoślizgową
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0426 Talerzyki do stopek wychylnych cynkowy odlew ciśnieniowy 186 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wychylnych 783 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Talerzyki do stopek wychylnych cynkowy odlew ciśnieniowy

Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ C

Więcej informacji

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ C

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0426.30801C801835  68,86 PLN

Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ D

Więcej informacji

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ D

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0426.40801D802035  81,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl