Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Pokrętło gwiaździste: termoplast.
Tuleja: stal.
Wkręt bez łba: stal, klasa wytrzymałości 5.8.
Element dociskowy: tworzywo PA 6.
Wersja:Pokrętło gwiaździste, element dociskowy – czarne.
Tulejka ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Wkręt bez łba oksydowany.
Wskazówka:Element dociskowy jest dołączony luzem. Proste wciśnięcie łatwo łączy go z trzpieniem gwintowanym.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0394 Pokrętła dociskowe 253 kB
 Klasy wytrzymałości 43,1 kB

Rysunki

Pokrętła dociskowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2D3LHH1H2H3CADOsp.CenaZamów
K0394.06053M615321453,820102,57,6 15,27 PLN
K0394.08064M818401864,625133,59 20,70 PLN
K0394.10070M1021502270,13217411 25,25 PLN
K0394.12086M12256326864021513 33,33 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl