Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Forma A,G: talerzyk – stal do ulepszania cieplnego, kulka – stal automatowa.
Forma B: stal nierdzewna.
Forma C: talerzyk POM, kulka – stal automatowa.
Forma D: talerzyk POM, kulka – stal nierdzewna.

Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja:Forma A: kulka utwardzona dyfuzyjnie, oksydowana.
Forma G: kulka utwardzona dyfuzyjnie, oksydowana, z podkładką antypoślizgową.
Forma B: niepowlekana.
Forma C: kulka utwardzona dyfuzyjnie, oksydowana.
Forma D: kulka niepowlekana.
Wskazówka:Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza stopki dociskowe przed ślizganiem.
Podana w tabeli odporność jest wartością zalecaną, której stałe obciążenie statyczne stopek dociskowych nie może przekroczyć.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0395 Stopki dociskowe 191 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Stopki dociskowe

Stopki dociskowe, typ A i B

Więcej informacji

Rysunki

Stopki dociskowe, typ A i B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1HH2TSWObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0395.106A20M6152,58,51010  34,44 PLN
K0395.108A25M818491318  37,03 PLN
K0395.110A32M10225101720  43,70 PLN
K0395.112A40M12266121935 50,36 PLN
K0395.116A50M16327142445 59,94 PLN
K0395.120A60M20428183055 79,25 PLN
K0395.306B20M6152,58,51010 40,47 PLN
K0395.308B25M818491318  43,32 PLN
K0395.310B32M10225101720  51,21 PLN
K0395.312B40M12266121935 62,79 PLN
K0395.316B50M16327142445 84,11 PLN
K0395.320B60M20428183055 90,99 PLN

Stopki dociskowe, typ C i D

Więcej informacji

Rysunki

Stopki dociskowe, typ C i D

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1HH2TSWObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0395.506C20M6152,58,5104  33,59 PLN
K0395.508C25M81849137  35,60 PLN
K0395.510C32M10225101710  41,89 PLN
K0395.512C40M12266121918 46,92 PLN
K0395.516C50M16327142420 55,28 PLN
K0395.520C60M20428183022 79,56 PLN
K0395.206D20M6152,58,5104 37,29 PLN
K0395.208D25M81849137  39,25 PLN
K0395.210D32M10225101710  45,92 PLN
K0395.212D40M12266121918 51,05 PLN
K0395.216D50M16327142420 63,42 PLN
K0395.220D60M20428183022 93,05 PLN

Stopki dociskowe, typ G

Więcej informacji

Rysunki

Stopki dociskowe, typ G

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1

HH2TSWObciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0395.410G32M10255101712 50,68 PLN
K0395.412G40M12296121917 58,62 PLN
K0395.416G50M16357142420 68,87 PLN
K0395.420G60M20458183024 88,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl