Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | A | D1 | H | L | L1 | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2031.2020081520 | A | kwadratowy | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 2,17 PLN | | K2031.2222081520 | A | kwadratowy | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 2,23 PLN | | K2031.2525081520 | A | kwadratowy | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 2,59 PLN | | K2031.3030081520 | A | kwadratowy | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 3,21 PLN | | K2031.3030082530 | A | kwadratowy | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 3,83 PLN | | K2031.3232081520 | A | kwadratowy | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 5,07 PLN | | K2031.3434081520 | A | kwadratowy | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 5,44 PLN | | K2031.3535081520 | A | kwadratowy | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 5,54 PLN | | K2031.3838081520 | A | kwadratowy | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 8,18 PLN | | K2031.4040081520 | A | kwadratowy | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 8,96 PLN | | K2031.4040082530 | A | kwadratowy | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 9,58 PLN | | K2031.4545081520 | A | kwadratowy | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 11,39 PLN | | K2031.5050081520 | A | kwadratowy | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 11,65 PLN | | K2031.5050082530 | A | kwadratowy | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 12,21 PLN | | K2031.2020101520 | A | kwadratowy | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 2,17 PLN | | K2031.2222101520 | A | kwadratowy | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 2,23 PLN | | K2031.2525101520 | A | kwadratowy | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 2,59 PLN | | K2031.3030101520 | A | kwadratowy | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 3,21 PLN | | K2031.3030102530 | A | kwadratowy | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 3,78 PLN | | K2031.3232101520 | A | kwadratowy | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 4,86 PLN | | K2031.3434101520 | A | kwadratowy | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 5,28 PLN | | K2031.3535101520 | A | kwadratowy | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 5,44 PLN | | K2031.3838101520 | A | kwadratowy | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 8,18 PLN | | K2031.4040101520 | A | kwadratowy | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 8,90 PLN | | K2031.4040102530 | A | kwadratowy | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2.5-3 | | | 9,52 PLN | | K2031.4545101520 | A | kwadratowy | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 11,24 PLN | | K2031.5050101520 | A | kwadratowy | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 11,59 PLN | | K2031.5050102530 | A | kwadratowy | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 11,96 PLN | | K2031.2525121520 | A | kwadratowy | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 2,59 PLN | | K2031.3030121520 | A | kwadratowy | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 3,21 PLN | | K2031.3030122530 | A | kwadratowy | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 3,68 PLN | | K2031.3232121520 | A | kwadratowy | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 4,72 PLN | | K2031.3434121520 | A | kwadratowy | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 5,23 PLN | | K2031.3535121520 | A | kwadratowy | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 5,28 PLN | | K2031.3838121520 | A | kwadratowy | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 8,07 PLN | | K2031.4040121520 | A | kwadratowy | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 8,80 PLN | | K2031.4040122530 | A | kwadratowy | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 9,32 PLN | | K2031.4545121520 | A | kwadratowy | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 11,18 PLN | | K2031.5050121520 | A | kwadratowy | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 11,55 PLN | | K2031.5050122530 | A | kwadratowy | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 11,70 PLN | |
|
Zaślepki gwintowane z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych, kształt B, prostokątne |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | A | B | D1 | H | L | L1 | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2031.4020081520 | B | prostokątny | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 6,47 PLN | | K2031.4025081520 | B | prostokątny | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 7,20 PLN | | K2031.4030081520 | B | prostokątny | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 8,28 PLN | | K2031.5020081520 | B | prostokątny | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 12,11 PLN | | K2031.5025082530 | B | prostokątny | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 7,97 PLN | | K2031.5030081015 | B | prostokątny | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 8,59 PLN | | K2031.5030081520 | B | prostokątny | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 8,54 PLN | | K2031.6025081520 | B | prostokątny | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 12,27 PLN | | K2031.6030081520 | B | prostokątny | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 14,80 PLN | | K2031.6040081520 | B | prostokątny | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 16,41 PLN | | K2031.4020101520 | B | prostokątny | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 6,27 PLN | | K2031.4025101520 | B | prostokątny | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 6,89 PLN | | K2031.4030101520 | B | prostokątny | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 7,87 PLN | | K2031.5020101520 | B | prostokątny | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 11,07 PLN | | K2031.5025102530 | B | prostokątny | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 7,66 PLN | | K2031.5030101015 | B | prostokątny | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 8,28 PLN | | K2031.5030101520 | B | prostokątny | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 8,28 PLN | | K2031.6025101520 | B | prostokątny | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 11,96 PLN | | K2031.6030101520 | B | prostokątny | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 13,72 PLN | | K2031.6040101520 | B | prostokątny | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 15,73 PLN | | K2031.4030121520 | B | prostokątny | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 7,82 PLN | | K2031.5030121015 | B | prostokątny | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 8,34 PLN | | K2031.5030121520 | B | prostokątny | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 8,23 PLN | | K2031.6030121520 | B | prostokątny | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 14,18 PLN | | K2031.6040121520 | B | prostokątny | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 14,80 PLN | |
|