Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnych ciężkie, tworzywo sztuczne
K0424

Talerzyki do stopek wychylnych ciężkie, tworzywo sztuczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Talerzyk – termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja:czarny.Wskazówka:Stopki wychylne składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0427.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma C z otworem mocującym (zamkniętym), bez podkładki antypoślizgowej
Forma D z otworem mocującym (zamkniętym), z podkładką antypoślizgową
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0424 Talerzyki do stopek wychylnych ciężkie, tworzywo sztuczne 278 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wychylnych 783 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Talerzyki do stopek wychylnych ciężkie, tworzywo sztuczne

Talerzyki do stopek wychylnych, ciężkie, tworzywo sztuczne, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Talerzyki do stopek wychylnych, ciężkie, tworzywo sztuczne, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDAHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0424.31251C125964418  57,95 PLN
K0424.31751C1751354525  116,53 PLN

Talerzyki do stopek wychylnych, ciężkie, tworzywo sztuczne, forma D

Więcej informacji

Rysunki

Talerzyki do stopek wychylnych, ciężkie, tworzywo sztuczne, forma D

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDAHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0424.41251D125964818  84,41 PLN
K0424.41751D1751354925  169,13 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl