- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1303Stopki wahliwe w wersji Hygienic DESIGN |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stopka poziomująca i trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Powłoka gumowa (NBR) 85 Shore +/-5, atestowana FDA.
Uszczelka gumowa z silikonu, atestowana FDA.Wersja:Stopka poziomująca, wypolerowana na wysoki połysk. Trzpień gwintowany, niepowlekany. Nakładka gumowa czarna. Uszczelka gumowa niebieska.Wskazówka:Certyfikowane zgodnie z 3-A Sanitary Standard.
Wysoka jakość powierzchni i podwójne uszczelnienie zwoju gwintu oraz uszczelnienie specjalne na przegubie trzpienia stopki antywibracyjnej zapobiegają przywieraniu brudu i do minimum ograniczają czas potrzebny na czyszczenie.
Stopka antywibracyjna w stanie dostawy jest opatrzona logiem 3-A.Zastosowanie:Stopka antywibracyjna jest przeznaczona specjalnie do maszyn, instalacji i aparatów w przemyśle spożywczym, browarniczym, mleczarskim, i farmaceutycznym.Wyposażenie:Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® i podkładka K1491.
Sześciokątna nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493.
Pokrycie gwintu K1821. Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1303.106012X140 | A | 60 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | | | 334,10 PLN | | K1303.106012X190 | A | 60 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | | | 404,03 PLN | | K1303.106016X140 | A | 60 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | | | 334,10 PLN | | K1303.106016X190 | A | 60 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | | | 404,84 PLN | | K1303.108016X140 | A | 80 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 | | | 347,17 PLN | | K1303.108016X190 | A | 80 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 | | | 416,83 PLN | | K1303.108020X140 | A | 80 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 | | | 364,56 PLN | | K1303.108020X190 | A | 80 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 | | | 420,55 PLN | | K1303.108024X140 | A | 80 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 | | | 396,36 PLN | | K1303.108024X190 | A | 80 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 | | | 449,34 PLN | | K1303.110016X140 | A | 100 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 | | | 363,91 PLN | | K1303.110016X190 | A | 100 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 | | | 433,40 PLN | | K1303.110020X140 | A | 100 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 | | | 381,19 PLN | | K1303.110020X190 | A | 100 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 | | | 437,24 PLN | | K1303.110024X140 | A | 100 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 | | | 412,94 PLN | | K1303.110024X190 | A | 100 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 | | | 465,97 PLN | | K1303.112016X140 | A | 120 | M16 | 24 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 30 | | | 412,24 PLN | | K1303.112016X190 | A | 120 | M16 | 24 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 30 | | | 481,79 PLN | | K1303.112020X140 | A | 120 | M20 | 30 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 30 | | | 429,68 PLN | | K1303.112020X190 | A | 120 | M20 | 30 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 30 | | | 485,68 PLN | | K1303.112024X140 | A | 120 | M24 | 35 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 30 | | | 461,44 PLN | | K1303.112024X190 | A | 120 | M24 | 35 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 30 | | | 514,36 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1303.206012X140 | B | 45 | 60 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | | | 354,24 PLN | | K1303.206012X190 | B | 45 | 60 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | | | 423,96 PLN | | K1303.206016X140 | B | 45 | 60 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | | | 354,24 PLN | | K1303.206016X190 | B | 45 | 60 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | | | 424,76 PLN | | K1303.208016X140 | B | 54 | 80 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 | | | 363,91 PLN | | K1303.208016X190 | B | 54 | 80 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 | | | 433,40 PLN | | K1303.208020X140 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 | | | 381,19 PLN | | K1303.208020X190 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 | | | 437,24 PLN | | K1303.208024X140 | B | 54 | 80 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 | | | 412,94 PLN | | K1303.208024X190 | B | 54 | 80 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 | | | 465,97 PLN | | K1303.210016X140 | B | 69 | 100 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 | | | 385,02 PLN | | K1303.210016X190 | B | 69 | 100 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 | | | 454,57 PLN | | K1303.210020X140 | B | 69 | 100 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 | | | 402,36 PLN | | K1303.210020X190 | B | 69 | 100 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 | | | 458,41 PLN | | K1303.210024X140 | B | 69 | 100 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 | | | 434,16 PLN | | K1303.210024X190 | B | 69 | 100 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 | | | 487,08 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|