- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K2106
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0409
Wskaźniki położenia
- K2107
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0410
Wskaźniki położenia
- K2108
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast czarnoszary.Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana. Koła ręczne można mocować osiowo na wałku przez wpust za pomocą kołka poprzecznego lub śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki DIN 7349. W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Wersja 2 | Materiał komponentów | D | D1 | D2 | D3 | D7 | A1 | H | H2 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0256.108008 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | | | 42,70 PLN | | K0256.108010 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | | | 42,70 PLN | | K0256.108012 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - | | | 42,70 PLN | | K0256.210010 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - | | | 54,60 PLN | | K0256.210012 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - | | | 54,60 PLN | | K0256.312512 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | | | 75,97 PLN | | K0256.312514 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | | | 75,97 PLN | | K0256.312516 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - | | | 75,97 PLN | | K0256.416014 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - | | | 86,69 PLN | | K0256.416016 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - | | | 86,69 PLN | | K0256.10800802 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 2 | 9 | | | 56,20 PLN | | K0256.10801003 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 | | | 56,20 PLN | | K0256.10801204 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 | | | 56,20 PLN | | K0256.21001003 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 3 | 11,4 | | | 67,90 PLN | | K0256.21001204 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 4 | 13,8 | | | 67,90 PLN | | K0256.31251204 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 | | | 89,22 PLN | | K0256.31251405 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 | | | 89,22 PLN | | K0256.31251605 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 | | | 89,22 PLN | | K0256.41601405 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | | | 100,04 PLN | | K0256.41601605 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | | | 100,04 PLN | | K0256.1080086 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | | | 59,51 PLN | | K0256.1080106 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | | | 59,51 PLN | | K0256.1080126 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - | | | 59,51 PLN | | K0256.2100106 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - | | | 71,42 PLN | | K0256.2100126 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - | | | 71,42 PLN | | K0256.3125126 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | | | 92,84 PLN | | K0256.3125146 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | | | 92,84 PLN | | K0256.3125166 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - | | | 92,84 PLN | | K0256.4160146 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - | | | 103,60 PLN | | K0256.4160166 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - | | | 103,60 PLN | | K0256.108008026 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 2 | 9 | | | 72,97 PLN | | K0256.108010036 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 | | | 72,97 PLN | | K0256.108012046 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 | | | 72,97 PLN | | K0256.210010036 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 3 | 11,4 | | | 84,77 PLN | | K0256.210012046 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 4 | 13,8 | | | 84,77 PLN | | K0256.312512046 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 | | | 105,98 PLN | | K0256.312514056 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 | | | 105,98 PLN | | K0256.312516056 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 | | | 105,98 PLN | | K0256.416014056 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 | | | 116,91 PLN | | K0256.416016056 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 | | | 116,91 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|