Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korbki z rękojeścią bezpieczną
K0268

Korbki z rękojeścią bezpieczną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korba z termoplastu.
Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.
Wersja:Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana. Korbki można mocować osiowo na wałku przez wpust za pomocą kołka poprzecznego lub śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki DIN 7349. Aby rękojeść cylindryczną bezpieczną ustawić w pozycji manipulacyjnej, należy wykonać dwie czynności:
– Obrócić uchwyt do oporu wokół osi obrotu (90°).
– Docisnąć uchwyt w kierunku osiowym do pozycji zatrzymania.
Pozycja wciśnięta daje możliwość obracania uchwytem. Po zwolnieniu nastąpi samoczynny powrót do poprzedniego położenia.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
Wyposażenie:Śruby z łbem walcowym K1160 z gniazdem sześciokątnym, niski łeb DIN 6912.Wskazówka dotycząca planu:
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem wyżłobienia pasującego
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0268 Korbki z rękojeścią bezpieczną 540 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Korbki z rękojeścią bezpieczną
Korbki z rękojeścią bezpieczną

Korbki z rękojeścią bezpieczną, otwór pasowany bez rowkiem

Więcej informacji

Rysunki

Korbki z rękojeścią bezpieczną, otwór pasowany bez rowkiem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 1Wersja 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADOsp.CenaZamów
K0268.1108otwór pasowanybez otworu poprzecznego80248-84,247,528,513-10412,7 182,61 PLN
K0268.1110otwór pasowanybez otworu poprzecznego802410-84,247,528,513-10412,7 182,61 PLN
K0268.1210otwór pasowanybez otworu poprzecznego1002910-104,258,535,513-12915,7 184,03 PLN
K0268.1212otwór pasowanybez otworu poprzecznego1002912-104,258,535,513-12915,7 184,03 PLN
K0268.1312otwór pasowanybez otworu poprzecznego1253612-139824418,5-16119,5 187,32 PLN
K0268.1314otwór pasowanybez otworu poprzecznego1253614-139824418,5-16119,5 187,32 PLN
K0268.11086otwór pasowanyz otworem poprzecznym80248M684,247,528,5137,510412,7 197,42 PLN
K0268.11106otwór pasowanyz otworem poprzecznym802410M684,247,528,5137,510412,7 197,42 PLN
K0268.12106otwór pasowanyz otworem poprzecznym1002910M6104,258,535,5137,512915,7 198,85 PLN
K0268.12126otwór pasowanyz otworem poprzecznym1002912M6104,258,535,5137,512915,7 198,85 PLN
K0268.13126otwór pasowanyz otworem poprzecznym1253612M6139824418,57,516119,5 202,14 PLN
K0268.13146otwór pasowanyz otworem poprzecznym1253614M6139824418,57,516119,5 202,14 PLN

Korbki z rękojeścią bezpieczną, otwór pasowany z rowkiem

Więcej informacji

Rysunki

Korbki z rękojeścią bezpieczną, otwór pasowany z rowkiem
Korbki z rękojeścią bezpieczną, otwór pasowany z rowkiem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 1Wersja 2AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADOsp.CenaZamów
K0268.110802otwór pasowany z rowkiembez otworu poprzecznego802248-84,247,528,513-10412,79 194,67 PLN
K0268.111003otwór pasowany z rowkiembez otworu poprzecznego8032410-84,247,528,513-10412,711,4 194,67 PLN
K0268.121003otwór pasowany z rowkiembez otworu poprzecznego10032910-104,258,535,513-12915,711,4 196,36 PLN
K0268.121204otwór pasowany z rowkiembez otworu poprzecznego10042912-104,258,535,513-12915,713,8 196,36 PLN
K0268.131204otwór pasowany z rowkiembez otworu poprzecznego12543612-139824418,5-16119,513,8 199,11 PLN
K0268.131405otwór pasowany z rowkiembez otworu poprzecznego12553614-139824418,5-16119,516,3 199,11 PLN
K0268.1108026otwór pasowany z rowkiemz otworem poprzecznym802248M684,247,528,5137,510412,79 209,48 PLN
K0268.1110036otwór pasowany z rowkiemz otworem poprzecznym8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 209,48 PLN
K0268.1210036otwór pasowany z rowkiemz otworem poprzecznym10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 211,17 PLN
K0268.1212046otwór pasowany z rowkiemz otworem poprzecznym10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 211,17 PLN
K0268.1312046otwór pasowany z rowkiemz otworem poprzecznym12543612M6139824418,57,516119,513,8 213,92 PLN
K0268.1314056otwór pasowany z rowkiemz otworem poprzecznym12553614M6139824418,57,516119,516,3 213,92 PLN

Korbki z rękojeścią bezpieczną, czworokąt wewnętrzny

Więcej informacji

Rysunki

Korbki z rękojeścią bezpieczną, czworokąt wewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 1Wersja 2ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADOsp.CenaZamów
K0268.2108czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego8024-84,247,528,513-10412,78 190,01 PLN
K0268.2110czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego8024-84,247,528,513-10412,710 190,01 PLN
K0268.2210czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego10029-104,258,535,513-12915,710 192,08 PLN
K0268.2212czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego10029-104,258,535,513-12915,712 192,08 PLN
K0268.2312czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego12536-139824418,5-16119,512 194,73 PLN
K0268.2314czworokąt wewnętrznybez otworu poprzecznego12536-139824418,5-16119,514 194,73 PLN
K0268.21086czworokąt wewnętrznyz otworem poprzecznym8024M684,247,528,5137,510412,78 204,83 PLN
K0268.21106czworokąt wewnętrznyz otworem poprzecznym8024M684,247,528,5137,510412,710 204,83 PLN
K0268.22106czworokąt wewnętrznyz otworem poprzecznym10029M6104,258,535,5137,512915,710 206,90 PLN
K0268.22126czworokąt wewnętrznyz otworem poprzecznym10029M6104,258,535,5137,512915,712 206,90 PLN
K0268.23126czworokąt wewnętrznyz otworem poprzecznym12536M6139824418,57,516119,512 209,54 PLN
K0268.23146czworokąt wewnętrznyz otworem poprzecznym12536M6139824418,57,516119,514 209,54 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl