Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
K1658

Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.
Powłoka kabla z PUR.
Wersja:Kompaktowa konstrukcja czujnika i wtyczki.
Łącznik wtykowy M8, 6-pinowy, 1× trzpień (E15).
6-żyłowy kabel przyłączeniowy ø 5,2 mm.
Promień zgięcia kabla >= 52 mm (dynamiczny).
Wskazówka:Pracuje z taśmami magnetycznymi K1663.
Odległość odczytu między czujnikiem a taśmą musi wynosić od 0,1 do 2 mm.
Zasilanie napięciem roboczym i prąd pobierany przez czujnik odbywają się przez układ elektroniczny.
Dokładność systemu, powtarzalność i prędkość posuwu zależą od układu elektronicznego.
Przyłącze wtykowe do wskaźnika położenia K1657.
Dane techniczne:- klasa ochrony IP 67; EN 60529 (głowica czujnika)
- odporność na wstrząsy 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- odporność na drgania 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Zakres temperatury:- Temperatura otoczenia 0…60°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
Montaż:Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną informacją dla użytkownika.
A) odległość odczytu czujnik/ taśma ≤ 2 mm
B) przesunięcie boczne ± 2 mm
C) błąd prostoliniowości ± 3°
D) pochylenie podłużne ± 1°
E) pochylenie boczne ± 3°
Wyposażenie:Wskaźnik położenia K1657.
Taśmy montażowe K1663.
Pamiętaj:Względna wilgotność powietrza 100%. Obroszenie jest dozwolone (głowica czujnika).Wskazówka dotycząca planu:
1) sinus przed cosinusem
2) aktywna powierzchnia pomiarowa
3) taśma magnetyczna
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1658 Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link 253 kB

Rysunki

Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaH

LPdla numeru katalogowegoCADOsp.CenaZamów
K1658.0100011526,71000K1657.1531 / K1657.1651 1 221,46 PLN
K1658.0200011526,72000K1657.1531 / K1657.1651 1 221,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl