- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0165_D
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali forma D, wstępnie nawiercone
- K0165_E
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali forma E, z otworem pasowanym
- K0165_D
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali nierdzewnej, forma D, wstępnie nawiercane
- K0165_E
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali nierdzewnej, forma E, z otworem pasowanym
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K2106
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0409
Wskaźniki położenia
- K2107
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0410
Wskaźniki położenia
- K2108
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0165Koła ręczne pełne bez rękojeści |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Piasta – stal, niklowana lub stal nierdzewna 1.4305, z połyskiem. Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Na zapytanie:Inne otwory pasowane.Wskazówka dotycząca planu:Forma D: Wstępnie nawiercony Forma E: z otworem pasowanym Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali forma D, wstępnie nawiercone |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0165.0100X06 | nawiercony | D | 100 | 6 | 22 | 20 | 29 | 12 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 78,71 PLN | | K0165.0125X08 | nawiercony | D | 125 | 8 | 26 | 21 | 34 | 15 | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 99,69 PLN | | K0165.0140X08 | nawiercony | D | 140 | 8 | 30 | 25 | 39 | 16 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 115,19 PLN | | K0165.0160X10 | nawiercony | D | 160 | 10 | 33 | 30 | 43 | 20 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 150,93 PLN | |
|
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali forma E, z otworem pasowanym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0165.1100X10 | otwór pasowany | E | 100 | 10H8 | 22 | 20 | 29 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 81,58 PLN | | K0165.1125X12 | otwór pasowany | E | 125 | 12H8 | 26 | 21 | 34 | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 102,17 PLN | | K0165.1140X14 | otwór pasowany | E | 140 | 14H8 | 30 | 25 | 39 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 117,67 PLN | | K0165.1160X16 | otwór pasowany | E | 160 | 16H8 | 33 | 30 | 43 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 158,20 PLN | | K0165.1160X18 | otwór pasowany | E | 160 | 18H8 | 33 | 30 | 43 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 158,20 PLN | |
|
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali nierdzewnej, forma D, wstępnie nawiercane |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0165.2100X06 | nawiercony | D | 100 | 6 | 22 | 20 | 29 | 12 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 97,57 PLN | | K0165.2125X08 | nawiercony | D | 125 | 8 | 26 | 21 | 34 | 15 | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 110,39 PLN | | K0165.2140X08 | nawiercony | D | 140 | 8 | 30 | 25 | 39 | 16 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 125,73 PLN | | K0165.2160X10 | nawiercony | D | 160 | 10 | 33 | 30 | 43 | 20 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 164,00 PLN | |
|
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali nierdzewnej, forma E, z otworem pasowanym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0165.3100X10 | otwór pasowany | E | 100 | 10H7 | 22 | 20 | 29 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 136,48 PLN | | K0165.3125X12 | otwór pasowany | E | 125 | 12H7 | 26 | 21 | 34 | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 150,18 PLN | | K0165.3140X14 | otwór pasowany | E | 140 | 14H7 | 30 | 25 | 39 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 167,51 PLN | | K0165.3160X16 | otwór pasowany | E | 160 | 16H7 | 33 | 30 | 43 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 212,95 PLN | | K0165.3160X18 | otwór pasowany | E | 160 | 18H7 | 33 | 30 | 43 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 212,95 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|