- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K2106
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0409
Wskaźniki położenia
- K2107
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0410
Wskaźniki położenia
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0265Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Uchwyt z termoplastu, ciemnoszary.Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Aby posłużyć się bezpieczną rękojeścią cylindryczną należy wykonać dwie czynności: - odchylić rękojeść do oporu (o 90°), - wcisnąć ją do zatrzasku. Dociskając rękojeść można wygodnie obracać kółkiem. Po puszczeniu rękojeść samoczynnie składa się. Rękojeści cylindryczne dostarczane są w stanie zmontowanym i można je przykręcać do kół ręcznych, bębnów nawojowych oraz korb. Otwór D3 służy do pozycjonowania.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L3 | T | Status | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0265.408 | 16 | 9 | M8 | 25 | 26 | 5,5 | 29 | 70,5 | 82 | 98,5 | 6,5 | wychodzi z produkcji | | | 150,59 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|