- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K2106
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0409
Wskaźniki położenia
- K2107
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0410
Wskaźniki położenia
- K2108
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0410Wskaźniki położenia |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus z poliamidu 6. Wał pusty stalowy. Okienko z tworzywa sztucznego. Wkręt bez łba, stalowy.Wersja:Korpus wysokoudarowy. Wał pusty oksydowany. Wkręt bez łba, czarny. Kółka liczydła czarne, cyfry białe.Wskazówka:Cyfrowe wskaźniki położenia umożliwiają bezpośredni odczyt nastawionych wartości pomiarowych. Ponadto można wybierać wartość wskazania wraz z obrotem trzpienia (odpowiedni skok trzpienia), przy czym przekładnia realizuje wartości. Wskaźniki pozycji charakteryzują się bardzo dużą dokładnością wskazań i precyzją odczytu. Posiadają one ogranicznik momentu obrotowego, który umieszcza się w otworze po przeciwnej stronie.
** Przy 1 gwiazdce podać położenie montażowe, a przy 2 gwiazdce – kierunek liczenia. (Patrz przykład zamówienia "położenie montażowe, kierunek liczenia").Dane techniczne:– licznik składa się z 5 cyfr + dokładny odczyt – wysokość cyfr ok. 7 mm – średnica wału 20 H7 mm – odporność termiczna do 80 °C – odporny na olej i rozpuszczalniki – pyłoszczelny Na zapytanie:– Osłona licznika ze szkła mineralnego – Stal nierdzewna, wał napędowy – Uszczelka osiowa (pyłoszczelna) – Wodoszczelna – Ochrona przeciwdrganiowaWyposażenie:– tulejka redukcyjna K0412 – płytka pośrednia K0413 – płytka montażowa K0414Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | B | D | H | L | Skok gwintu | Położenie montażowe | Kierunek liczenia | Wskazanie po pierwszym obrocie | Przecinek w pozycji | maks. prędkość obrotowa obr/min | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0410.01002111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001111 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001121 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001211 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001221 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001311 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001321 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001411 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001421 | pomaranczowy RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01002422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 000,10 | 2 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01001422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.01501422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02001422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.02501422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.03001422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.04001422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0004,0 | 1 | 450 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.05001422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.06001422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001112 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001122 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001212 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001222 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001312 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001322 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001412 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | | K0410.10001422 | czarny | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 | | | 274,69 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|