Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Trzpień gwintowany – stal ocynkowana.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1221 Rękojeści stożkowe stałe 98,4 kB

Rysunki

Rękojeści stożkowe stałe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2LL1CADOsp.CenaZamów
K1221.120408M4129840 8,90 PLN
K1221.150507M51511750 6,42 PLN
K1221.180608M61813864 6,79 PLN
K1221.210610M621151072 8,75 PLN
K1221.210810M821151072 8,18 PLN
K1221.250810M825171090 10,20 PLN
K1221.261012M10262012100 13,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl