- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K0409
Wskaźniki położenia
- K0410
Wskaźniki położenia
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1520Koła ręczne pełne aluminiowe |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium. Osłona piasty z termoplastu, czarna. Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.
Z otworem dokładnym. Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym. Z otworem dokładnym i poprzecznym. Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana. Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173. W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.Wyposażenie:K0173 Podkładki. K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne. Osłona piasty. Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).Wskazówka dotycząca planu:1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła ręczne pełne aluminiowe, forma A, z otworem dokładnym i poprzecznym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1520.0801016 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | | | 61,93 PLN | | K1520.0801216 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | | | 61,93 PLN | | K1520.1001016 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | | | 70,15 PLN | | K1520.1001216 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | | | 70,15 PLN | | K1520.1251216 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | | | 81,58 PLN | | K1520.1251416 | czarny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | | | 81,58 PLN | | K1520.0801026 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | | | 61,93 PLN | | K1520.0801226 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | | | 61,93 PLN | | K1520.1001026 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | | | 70,15 PLN | | K1520.1001226 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | | | 70,15 PLN | | K1520.1251226 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | | | 81,58 PLN | | K1520.1251426 | srebrny | A | z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | | | 81,58 PLN | |
|
Koła ręczne pełne aluminiowe, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1520.080101036 | czarny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | | | 67,52 PLN | | K1520.080121046 | czarny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 67,52 PLN | | K1520.100101036 | czarny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | | | 75,69 PLN | | K1520.100121046 | czarny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 75,69 PLN | | K1520.125121046 | czarny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 89,99 PLN | | K1520.125141056 | czarny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | | | 89,99 PLN | | K1520.080102036 | srebrny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | | | 67,52 PLN | | K1520.080122046 | srebrny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 67,52 PLN | | K1520.100102036 | srebrny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | | | 75,69 PLN | | K1520.100122046 | srebrny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 75,69 PLN | | K1520.125122046 | srebrny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 89,99 PLN | | K1520.125142056 | srebrny | B | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | | | 89,99 PLN | |
|
Koła ręczne pełne aluminiowe, forma C, z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1520.08010103 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 | | | 64,50 PLN | | K1520.08012104 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 | | | 64,50 PLN | | K1520.10010103 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 | | | 72,67 PLN | | K1520.10012104 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 | | | 72,67 PLN | | K1520.12512104 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 | | | 85,69 PLN | | K1520.12514105 | czarny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 | | | 85,69 PLN | | K1520.08010203 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 | | | 64,50 PLN | | K1520.08012204 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 | | | 64,50 PLN | | K1520.10010203 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 | | | 72,67 PLN | | K1520.10012204 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 | | | 72,67 PLN | | K1520.12512204 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 | | | 85,69 PLN | | K1520.12514205 | srebrny | C | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 | | | 85,69 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Forma | Typ formy | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1520.080101 | czarny | E | z otworem pasowanym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | | | 58,37 PLN | | K1520.080121 | czarny | E | z otworem pasowanym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | | | 58,37 PLN | | K1520.100101 | czarny | E | z otworem pasowanym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | | | 66,53 PLN | | K1520.100121 | czarny | E | z otworem pasowanym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | | | 66,53 PLN | | K1520.125121 | czarny | E | z otworem pasowanym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | | | 78,61 PLN | | K1520.125141 | czarny | E | z otworem pasowanym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | | | 78,61 PLN | | K1520.080102 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | | | 58,37 PLN | | K1520.080122 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | | | 58,37 PLN | | K1520.100102 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | | | 66,53 PLN | | K1520.100122 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | | | 66,53 PLN | | K1520.125122 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | | | 78,61 PLN | | K1520.125142 | srebrny | E | z otworem pasowanym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | | | 78,61 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|