Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Czujniki z pustym wałem, magnetyczny system pomiaru
K1926

Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wał ze stali nierdzewnej.
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Powłoka kabla z PVC.
Wersja:Korpus czarny.
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
Promień gięcia kabla > 17 mm (poprowadzonego trwale).
Wskazówka:Dla prędkości obrotowej ≤ 600 obr./min.
Prosty montaż wałów pustych do maks. ø 20 mm.
Podłączenie na wtyk do wskaźników położenia K1905 i K1906.
Zasilanie napięciem roboczym i prąd pobierany przez czujnik poprzez następczy układ elektroniczny.
Rozdzielczość i zakres pomiaru zależą od następczego układu elektronicznego.
Dane techniczne:- Czujnik do pomiaru rotacyjnego
- Pomiar magnetyczny poprzez wieniec biegunowy z 18 biegunami á 5 mm
- Klasa ochrony IP 65; EN60529
Zakres temperatury:- Temperatura otoczenia 0…60°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
Montaż:Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną informacją dla użytkownika.Wyposażenie:Wskaźniki położenia K1905 i K1906.
Tulejki redukcyjne K1927.
Pamiętaj:Nie może dojść do obroszenia.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kierunek obrotu
2) Płytka uszczelniająca
3) Trzpień gwintowany M3 (2x120°)
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1926 Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru 324 kB

Rysunki

Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaHL

PCADOsp.CenaZamów
K1926.05005235,2500 1 356,52 PLN
K1926.10005235,21000 1 373,97 PLN
K1926.20005235,22000 1 385,72 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl