- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K2106
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0409
Wskaźniki położenia
- K2107
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0410
Wskaźniki położenia
- K2108
Wskaźniki położenia z wałem pustym ze stali nierdzewnej
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0671Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Koło – żeliwo szare. Rękojeść – stal.Wersja:Wieniec toczony i polerowany. Na zapytanie:Piasty z otworem kwadratowym lub koła powlekane tworzywem sztucznym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Liczba ramion | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0671.0080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 59,65 PLN | | K0671.0080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 59,65 PLN | | K0671.0100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 71,97 PLN | | K0671.0100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 71,97 PLN | | K0671.0125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 86,19 PLN | | K0671.0125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 86,19 PLN | | K0671.0140X14 | otwór pasowany | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 100,94 PLN | | K0671.0140X16 | otwór pasowany | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 100,94 PLN | | K0671.0160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 109,05 PLN | | K0671.0160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 109,05 PLN | | K0671.0180X16 | otwór pasowany | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 154,04 PLN | | K0671.0180X18 | otwór pasowany | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 154,04 PLN | | K0671.0200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 167,27 PLN | | K0671.0200X22 | otwór pasowany | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 167,27 PLN | | K0671.0250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 266,11 PLN | | K0671.0250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 266,11 PLN | | K0671.0315X26 | otwór pasowany | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 404,51 PLN | | K0671.0315X30 | otwór pasowany | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 404,51 PLN | | K0671.0400X30 | otwór pasowany | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 735,53 PLN | | K0671.0400X34 | otwór pasowany | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 735,53 PLN | | K0671.0500X34 | otwór pasowany | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 1 503,27 PLN | | K0671.0500X40 | otwór pasowany | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 1 503,27 PLN | | K0671.1080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | | | 66,33 PLN | | K0671.1080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | | | 66,33 PLN | | K0671.1100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | | | 78,90 PLN | | K0671.1100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | | | 78,90 PLN | | K0671.1125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | | | 93,51 PLN | | K0671.1125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | | | 93,51 PLN | | K0671.1140X14 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | | | 107,67 PLN | | K0671.1140X16 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | | | 107,67 PLN | | K0671.1160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | | | 117,17 PLN | | K0671.1160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | | | 117,17 PLN | | K0671.1180X16 | otwór pasowany z rowkiem | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | | | 162,12 PLN | | K0671.1180X18 | otwór pasowany z rowkiem | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | | | 162,12 PLN | | K0671.1200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | | | 176,22 PLN | | K0671.1200X22 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | | | 176,22 PLN | | K0671.1250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | | | 276,41 PLN | | K0671.1250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | | | 276,41 PLN | | K0671.1315X26 | otwór pasowany z rowkiem | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | | | 416,39 PLN | | K0671.1315X30 | otwór pasowany z rowkiem | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | | | 416,39 PLN | | K0671.1400X30 | otwór pasowany z rowkiem | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | | | 751,61 PLN | | K0671.1400X34 | otwór pasowany z rowkiem | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | | | 751,61 PLN | | K0671.1500X34 | otwór pasowany z rowkiem | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | | | 1 525,29 PLN | | K0671.1500X40 | otwór pasowany z rowkiem | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | | | 1 525,29 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Liczba ramion | stała rękojeść z obłym chwytem DIN 39 typ E | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0671.2080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 84,05 PLN | | K0671.2080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 84,05 PLN | | K0671.2100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 95,83 PLN | | K0671.2100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 95,83 PLN | | K0671.2125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 116,52 PLN | | K0671.2125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 116,52 PLN | | K0671.2140X14 | otwór pasowany | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 130,34 PLN | | K0671.2140X16 | otwór pasowany | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 130,34 PLN | | K0671.2160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 153,25 PLN | | K0671.2160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 153,25 PLN | | K0671.2180X16 | otwór pasowany | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 198,25 PLN | | K0671.2180X18 | otwór pasowany | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 198,25 PLN | | K0671.2200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 211,46 PLN | | K0671.2200X22 | otwór pasowany | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 211,46 PLN | | K0671.2250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 337,55 PLN | | K0671.2250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 337,55 PLN | | K0671.2315X26 | otwór pasowany | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 479,71 PLN | | K0671.2315X30 | otwór pasowany | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 479,71 PLN | | K0671.2400X30 | otwór pasowany | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 832,59 PLN | | K0671.2400X34 | otwór pasowany | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 832,59 PLN | | K0671.2500X34 | otwór pasowany | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 1 599,10 PLN | | K0671.2500X40 | otwór pasowany | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 1 599,10 PLN | | K0671.3080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 90,64 PLN | | K0671.3080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 90,64 PLN | | K0671.3100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 103,16 PLN | | K0671.3100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 103,16 PLN | | K0671.3125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 123,81 PLN | | K0671.3125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 123,81 PLN | | K0671.3140X14 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 137,81 PLN | | K0671.3140X16 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 137,81 PLN | | K0671.3160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 160,73 PLN | | K0671.3160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 160,73 PLN | | K0671.3180X16 | otwór pasowany z rowkiem | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 206,37 PLN | | K0671.3180X18 | otwór pasowany z rowkiem | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 206,37 PLN | | K0671.3200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 219,68 PLN | | K0671.3200X22 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 219,68 PLN | | K0671.3250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 347,84 PLN | | K0671.3250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 347,84 PLN | | K0671.3315X26 | otwór pasowany z rowkiem | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 488,47 PLN | | K0671.3315X30 | otwór pasowany z rowkiem | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 488,47 PLN | | K0671.3400X30 | otwór pasowany z rowkiem | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 847,50 PLN | | K0671.3400X34 | otwór pasowany z rowkiem | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 847,50 PLN | | K0671.3500X34 | otwór pasowany z rowkiem | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 1 621,13 PLN | | K0671.3500X40 | otwór pasowany z rowkiem | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 1 621,13 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Liczba ramion | obrotowa rękojeść z obłym chwytem DIN 98 typ E | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0671.4080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 105,39 PLN | | K0671.4080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 105,39 PLN | | K0671.4100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 117,17 PLN | | K0671.4100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 117,17 PLN | | K0671.4125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 137,17 PLN | | K0671.4125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 137,17 PLN | | K0671.4140X14 | otwór pasowany | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 150,98 PLN | | K0671.4140X16 | otwór pasowany | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 150,98 PLN | | K0671.4160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 175,43 PLN | | K0671.4160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 175,43 PLN | | K0671.4180X16 | otwór pasowany | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 220,28 PLN | | K0671.4180X18 | otwór pasowany | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 220,28 PLN | | K0671.4200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 232,80 PLN | | K0671.4200X22 | otwór pasowany | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 232,80 PLN | | K0671.4250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 362,49 PLN | | K0671.4250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 362,49 PLN | | K0671.4315X26 | otwór pasowany | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 501,79 PLN | | K0671.4315X30 | otwór pasowany | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 501,79 PLN | | K0671.4400X30 | otwór pasowany | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 854,77 PLN | | K0671.4400X34 | otwór pasowany | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 854,77 PLN | | K0671.4500X34 | otwór pasowany | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 1 621,13 PLN | | K0671.4500X40 | otwór pasowany | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 1 621,13 PLN | | K0671.5080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 111,97 PLN | | K0671.5080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 111,97 PLN | | K0671.5100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 124,54 PLN | | K0671.5100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 124,54 PLN | | K0671.5125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 144,40 PLN | | K0671.5125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 144,40 PLN | | K0671.5140X14 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 158,50 PLN | | K0671.5140X16 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 158,50 PLN | | K0671.5160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 182,75 PLN | | K0671.5160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 182,75 PLN | | K0671.5180X16 | otwór pasowany z rowkiem | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 227,66 PLN | | K0671.5180X18 | otwór pasowany z rowkiem | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 227,66 PLN | | K0671.5200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 241,66 PLN | | K0671.5200X22 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 241,66 PLN | | K0671.5250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 372,83 PLN | | K0671.5250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 372,83 PLN | | K0671.5315X26 | otwór pasowany z rowkiem | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 515,79 PLN | | K0671.5315X30 | otwór pasowany z rowkiem | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 515,79 PLN | | K0671.5400X30 | otwór pasowany z rowkiem | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 869,57 PLN | | K0671.5400X34 | otwór pasowany z rowkiem | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 869,57 PLN | | K0671.5500X34 | otwór pasowany z rowkiem | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 1 643,26 PLN | | K0671.5500X40 | otwór pasowany z rowkiem | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 1 643,26 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|