{"product":{"productId":"agid.27270","price":766.91,"name":"Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus aluminiowy.
Powłoka kabla z PVC.
Powłoka kabla z PVC.
Wersja
Kompaktowa konstrukcja czujnika i wtyczki.
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
6-żyłowy kabel przyłączeniowy ø 3,55-0,3 mm.
Promień zgięcia kabla >17 mm (statycznie).
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
6-żyłowy kabel przyłączeniowy ø 3,55-0,3 mm.
Promień zgięcia kabla >17 mm (statycznie).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Powłoka kabla z PVC.
Powłoka kabla z PVC.
Wersja
Kompaktowa konstrukcja czujnika i wtyczki.
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
6-żyłowy kabel przyłączeniowy ø 3,55-0,3 mm.
Promień zgięcia kabla >17 mm (statycznie).
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
6-żyłowy kabel przyłączeniowy ø 3,55-0,3 mm.
Promień zgięcia kabla >17 mm (statycznie).
Wskazówka
Pracuje z taśmami magnetycznymi K1663.
Odległość odczytu między czujnikiem a taśmą musi wynosić od 0,1 do 2 mm.
Zasilanie napięciem roboczym i prąd pobierany przez czujnik poprzez następczy układ elektroniczny.
Dokładność systemu, powtarzalność i prędkość posuwu zależą od następczego układu elektronicznego.
Podłączenie na wtyk do wskaźników położenia K1905 i k1906.
Odległość odczytu między czujnikiem a taśmą musi wynosić od 0,1 do 2 mm.
Zasilanie napięciem roboczym i prąd pobierany przez czujnik poprzez następczy układ elektroniczny.
Dokładność systemu, powtarzalność i prędkość posuwu zależą od następczego układu elektronicznego.
Podłączenie na wtyk do wskaźników położenia K1905 i k1906.
Dane techniczne
- klasa ochrony IP 67; EN 60529 (głowica czujnika)
- odporność na wstrząsy 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- odporność na drgania 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- odporność na wstrząsy 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- odporność na drgania 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Zakres temperatury
- Temperatura otoczenia 0…60°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
Montaż
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną informacją dla użytkownika.
A) odległość odczytu czujnik/ taśma ≤ 2 mm
B) przesunięcie boczne ± 2 mm
C) błąd prostoliniowości ± 3°
D) pochylenie podłużne ± 1°
E) pochylenie boczne ± 3°
A) odległość odczytu czujnik/ taśma ≤ 2 mm
B) przesunięcie boczne ± 2 mm
C) błąd prostoliniowości ± 3°
D) pochylenie podłużne ± 1°
E) pochylenie boczne ± 3°
Pamiętaj
Względna wilgotność powietrza 100%. Obroszenie jest dozwolone (głowica czujnika).
Wskazówka dotycząca planu
1) sinus przed cosinusem
2) aktywna powierzchnia pomiarowa
3) taśma magnetyczna
2) aktywna powierzchnia pomiarowa
3) taśma magnetyczna
Accessory
Wskaźniki położenia K1905 i K1906.
Taśmy magnetyczne K1663.
Taśmy magnetyczne K1663.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.