Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
K1929

Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i okienko wziernikowe z tworzywa.Wersja:Korpus czarny, wzmocniony włóknem szklanym.
Pyłoszczelne okienko.
Wskazówka:Wskaźniki położenia są przeznaczone do montażu w kołach ręcznych. Umożliwiają bezpośredni i szybki odczyt ustawionych wartości pomiarowych, takich jak długość, natężenie przepływu, prędkość obrotowa itd.
Rejestracja wartości pomiarowych odbywa się zgodnie z prawem grawitacji. Zaprojektowano do stosowania we wrzecionach poziomych.

Obrót czarnej wskazówki odpowiada obrotowi wrzeciona. W połączeniu z posiadającym 5 pozycji wskaźnikiem cyfrowym możliwy jest bardzo dokładny i łatwy odczyt położenia.
Na zapytanie:inne skokiWyposażenie:– Koła ręczne K1930Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1929 Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych 212 kB

Rysunki

Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarSkok
gwintu
Wskazanie
po pierwszym
obrocie
Odpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
K1929.80020180200002koła ręczne – wielkość 80  504,21 PLN
K1929.80030180300003koła ręczne – wielkość 80  504,21 PLN
K1929.80040180400004koła ręczne – wielkość 80  504,21 PLN
K1929.80050180500005koła ręczne – wielkość 80  504,21 PLN
K1929.801001801000010koła ręczne – wielkość 80  504,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl