Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korbka - Żeliwo ciągliwe lub żeliwo sferoidalneWersja:Błyszczący.Wskazówka dotycząca planu:
Forma D: Korbka z rękojeścią obrotową
Forma F: Korbka z rękojeścią stałą
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0685 Korbki proste podobne do DIN 469 131 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Korbki proste podobne do DIN 469

Korbki proste podobne do DIN 469, Forma D, z rękojeścią obrotową

Więcej informacji

Rysunki

Korbki proste podobne do DIN 469, Forma D, z rękojeścią obrotową

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

AD1HH1H2H3SWŚrednica rękojeści
z obłym chwytem
CADOsp.CenaZamów
K0685.206X10D63208052202810+0,216 89,73 PLN
K0685.208X10D80249865243310+0,220 100,87 PLN
K0685.208X12D80249865243312+0,220 100,87 PLN
K0685.210X12D1002810265283712+0,220 104,12 PLN
K0685.210X14D1002810265283714+0,320 104,12 PLN
K0685.212X14D1253412080344014+0,325 131,45 PLN
K0685.212X17D1253412080344017+0,325 131,45 PLN
K0685.216X17D1603713183384817+0,325 145,83 PLN
K0685.216X19D1603713183384819+0,325 145,83 PLN
K0685.220X19D20040158105445319+0,332 212,96 PLN
K0685.220X22D20040158105445322+0,332 212,96 PLN

Korbki proste podobne do DIN 469, Forma F, z rękojeścią stałą

Więcej informacji

Rysunki

Korbki proste podobne do DIN 469, Forma F, z rękojeścią stałą

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

AD1HH1H2H3SWŚrednica rękojeści
z obłym chwytem
CADOsp.CenaZamów
K0685.106X10F63208052202810+0,216 60,29 PLN
K0685.108X10F80249865243310+0,220 68,21 PLN
K0685.108X12F80249865243312+0,220 68,21 PLN
K0685.110X12F1002810265283712+0,220 73,49 PLN
K0685.110X14F1002810265283714+0,320 73,49 PLN
K0685.112X14F1253412080344014+0,325 97,29 PLN
K0685.112X17F1253412080344017+0,325 97,29 PLN
K0685.116X17F1603713183384817+0,325 124,10 PLN
K0685.116X19F1603713183384819+0,325 124,10 PLN
K0685.120X19F20040158105445319+0,332 171,97 PLN
K0685.120X22F20040158105445322+0,332 171,97 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl